Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.
Séries: SR2059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0467 € - 0,0639 € | 945 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,186 € - 0,1939 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| 10111055 | 0,2041 € - 0,2337 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
|
| 0,0571 € - 0,0607 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4991 € - 0,5193 € | 1426 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | 1019 En stock |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| 0,4125 € - 0,4449 € | 6822 En stock |
Ajustable
|
Noir
|
|
|
||
| 0,5195 € - 0,5463 € | Demander le délai de livraison ici |
Ajustable
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | 2904 En stock |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| 0,0697 € - 0,0954 € | 1426 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0639 € | 306 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0398 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0699 € | 2300 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0954 € | 11959 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,037 € - 0,043 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0954 € | 955 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0639 € | 28240 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,2002 € - 0,2097 € | 650 En stock |
Fixe
|
Naturel