Menu  Rechercher

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.

Séries: SR2059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
187 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,1605 € - 0,1982 € 15000 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
38.1 mm
0,1027 € - 0,1268 € 17000 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
31.8 mm
0,262 € - 0,3235 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
9.8 mm
26.2 mm
0,0326 € - 0,0403 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.2 mm
12.7 mm
0,0274 € - 0,0338 € 25000 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
4.7 mm
0,0347 € - 0,0428 € 997 En stock
Fixe
Naturel
2.4 mm
4.7 mm
0,0345 € - 0,0426 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
2.4 mm
3.2 mm
0,0437 € - 0,054 € 485 En stock
Fixe
Naturel
3.6 mm
7.9 mm
0,0359 € - 0,0444 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
3.3 mm
6.4 mm
0,0345 € - 0,0426 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
2.4 mm
2.4 mm
0,0274 € - 0,0338 € 1049 En stock
Fixe
Naturel
4.2 mm
4.7 mm
0,0274 € - 0,0338 € 999 En stock
Fixe
Naturel
3.6 mm
4.7 mm
0,0274 € - 0,0338 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
3.6 mm
4.7 mm
0,0283 € - 0,035 € 919 En stock
Fixe
Naturel
3.6 mm
6.4 mm
0,0283 € - 0,035 € 6998 En stock
Fixe
Noir
4.2 mm
6.4 mm
0,0237 € - 0,0293 € 23998 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
3.2 mm
0,0326 € - 0,0403 € 4000 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
12.7 mm
0,0435 € - 0,0537 € 4000 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
4.7 mm
0,0323 € - 0,0399 € 2996 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
11.1 mm
0,0493 € - 0,0608 € 5000 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
15.9 mm
  • sur 10
Collier en P Vis 38.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10362242

Gamme de prix
0,1982 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    38.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 31.8 mm Nylon 6/6 Noir

10362228

Gamme de prix
0,1268 € - 0,1027 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    31.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 26.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10362297

Gamme de prix
0,3235 € - 0,262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    26.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 12.7 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10361603

Gamme de prix
0,0403 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 4.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10361658

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0274 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 4.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10361344

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10361320

Gamme de prix
0,0426 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 7.9 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10361443

Gamme de prix
0,054 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.9 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10361351

Gamme de prix
0,0444 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10361313

Gamme de prix
0,0426 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 4.7 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10361542

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0274 €

Niveaux de stock
1049 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 4.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10361405

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0274 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 4.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10361412

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10361429

Gamme de prix
0,035 € - 0,0283 €

Niveaux de stock
919 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 6.4 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Noir

10361566

Gamme de prix
0,035 € - 0,0283 €

Niveaux de stock
6998 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 3.2 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10361627

Gamme de prix
0,0293 € - 0,0237 €

Niveaux de stock
23998 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 12.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10361733

Gamme de prix
0,0403 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 4.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10361962

Gamme de prix
0,0537 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 11.1 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10361726

Gamme de prix
0,0399 € - 0,0323 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 15.9 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Noir

10361771

Gamme de prix
0,0608 € - 0,0493 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    15.9 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C