Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.
Séries: SR2059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0597 € - 0,0699 € | 2500 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| 0,0653 € - 0,0765 € | 6022 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0581 € | 6400 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,1113 € - 0,1302 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0954 € | 990 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Ajustable
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
| 0,0597 € - 0,0699 € | 11435 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0639 € | 2335 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1844 € | 2886 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0467 € | 3890 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 10019535 | 0,0637 € - 0,0874 € | 3000 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
| 0,0467 € - 0,0639 € | 18332 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | 3903 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,4125 € - 0,4449 € | 900 En stock |
Ajustable
|
Noir
|
|
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | 3174 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | 26586 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | 4 En stock |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| 0,4708 € - 0,5179 € | 996 En stock |
Ajustable
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel