Menu  Rechercher

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.

Séries: SR2059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
188 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,0467 € - 0,0639 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,186 € - 0,1939 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,2041 € - 0,2337 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
10111055 0,2041 € - 0,2337 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,4991 € - 0,5193 € 1426 En stock
Fixe
Naturel
0,2041 € - 0,2337 € 1019 En stock
Fixe
Noir
0,135 € - 0,1633 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,268 € - 0,2791 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,0467 € - 0,0639 € 26240 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
5.6 mm
0,0697 € - 0,0954 € 1426 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
7.2 mm
0,0467 € - 0,0639 € 34381 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
3.2 mm
0,0697 € - 0,0954 € 32872 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
4.8 mm
0,135 € - 0,1633 € 12466 En stock
Fixe
Noir
10019535 0,0637 € - 0,0874 € 3000 En stock
Fixe
Noir
0,0467 € - 0,0639 € 17332 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
10.0 mm
0,0697 € - 0,0954 € 990 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
11.1 mm
Demander le délai de livraison ici
Ajustable
Naturel
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
0,0597 € - 0,0699 € 61915 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
12.7 mm
0,0637 € - 0,0874 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
0,1389 € - 0,1447 € 1000 En stock
Fixe
Naturel
  • sur 10
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10019436

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    9.5 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10110980

Gamme de prix
0,1939 € - 0,186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10111000

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111055

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111109

Gamme de prix
0,5193 € - 0,4991 €

Niveaux de stock
1426 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10111123

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
1019 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10110966

Gamme de prix
0,1633 € - 0,135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111017

Gamme de prix
0,2791 € - 0,268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 5.6 mm PA Naturel

10019528

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
26240 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.6 mm
Collier en P Vis 7.2 mm PA Naturel

10019573

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
1426 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.2 mm
Collier en P Vis 3.2 mm PA Naturel

10019467

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
34381 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.2 mm
Collier en P Vis 4.8 mm PA Naturel

10019511

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
32872 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.8 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10111215

Gamme de prix
0,1633 € - 0,135 €

Niveaux de stock
12466 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10019535

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    9.5 mm
Collier en P Vis 10.0 mm 4.4 mm PA Naturel

10019580

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
17332 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 mm
Collier en P Vis 11.1 mm 4.4 mm PA Naturel

10019634

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm
Collier en P Vis 30.5 mm 5.2 mm PA Naturel

10314562


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.4 - 30.5 mm
Collier en P Vis 12.7 mm 12.7 mm PA Naturel

10245644

Gamme de prix
0,0699 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
61915 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    31.0 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10019443

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    9.5 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111314

Gamme de prix
0,1447 € - 0,1389 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm