Menu  Rechercher

Brides pour câbles 3.2 mm 4.3 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Ce demi serre-câbles a un profilé bas pour permettre son utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications où l'espace est limité, utile pour acheminer deux faisceaux de câbles parallèles. Il a été homologué UL dans le cadre de la norme #E71558.
Référence Essentra :

10153727

Référence du fabricant:

DHURCS-2-01

754 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2055 €
5000 - 9999 0,1914 €
10000 + 0,1802 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

205,50 €

1000 x 0,2055 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage Vis
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Naturel
Hauteur totale 4.3 mm
Ø trou 3.2 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter