10015902
MLC-1
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,3543 € |
| 1000 - 4999 | 0,2367 € |
| 5000 - 9999 | 0,2195 € |
| 10000 + | 0,2066 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Mode de montage | Screw |
| Longueur de la base | 31.0 mm |
| Longueur de la base | 1.22 in |
| Largeur de base | 14.0 mm |
| Largeur de base | 0.551 in |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.268 - 0.335 in |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 6.8 - 8.5 mm |
| Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.02 - 0.079 in |
| Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.5 - 2.0 mm |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Code produit | 3926909790 |
| Ø de trou compatible | 0.5 in |
| Ø de trou compatible | 12.7 mm |
| Matière complète | Polyamide |
| Réglable | Fixe |
| Standard | UL |
| Standard | RoHS |
| Standard | RMS |
| Standard | Réglementation REACH |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer