Menu  Rechercher

Serre-câbles à monter sur rail DIN

En stock

Les serre-câbles à monter sur rail sont utilisés dans tous les profilés de rail DIN classiques. Ils ne nécessitent aucun outil d'installation et sont légers. Il s'agit d'une solution de gestion de câbles à long terme qui peut être installée en remplacement des installations en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de rail Forme Type Ajouter au panier
0,1082 € - 0,1577 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
2
0,0911 € - 0,1337 € 4129 En stock
Extrudé
4
0,0943 € - 0,1562 € Demander le délai de livraison ici
Profil chapeau
2
0,0796 € - 0,1171 € 367 En stock
Extrudé
4
0,1139 € - 0,1675 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
2
0,1242 € - 0,183 € 3373 En stock
Extrudé
2
0,0943 € - 0,1562 € 966 En stock
Profil en C
1
0,0847 € - 0,1247 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
4
0,0885 € - 0,1478 € 239 En stock
Profil chapeau
Rail DIN
3
0,0863 € - 0,1265 € 238 En stock
Extrudé
1
0,0911 € - 0,1337 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
1
0,115 € - 0,1689 € 585 En stock
Extrudé
1
0,0943 € - 0,1562 € Demander le délai de livraison ici
Profil chapeau
1
0,0927 € - 0,1367 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
3
0,0874 € - 0,1286 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
3
0,113 € - 0,1661 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
3
0,0912 € - 0,152 € Demander le délai de livraison ici
Profil en G
3
0,0943 € - 0,1562 € 896 En stock
Profil en G
2
0,0965 € - 0,1605 € Demander le délai de livraison ici
Profil en G
1
0,5026 € - 0,6206 € Demander le délai de livraison ici
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
  • sur 2
clip pour rail 2 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038185

Gamme de prix
0,1577 € - 0,1082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    2
clip pour rail 4 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038277

Gamme de prix
0,1337 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
4129 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    4
clip pour rail 2 11.3 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005309

Gamme de prix
0,1562 € - 0,0943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil chapeau
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 4 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038192

Gamme de prix
0,1171 € - 0,0796 €

Niveaux de stock
367 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    4
clip pour rail 2 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038222

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    2
clip pour rail 2 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038260

Gamme de prix
0,183 € - 0,1242 €

Niveaux de stock
3373 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    2
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005262

Gamme de prix
0,1562 € - 0,0943 €

Niveaux de stock
966 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en C
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 4 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038239

Gamme de prix
0,1247 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    4
clip pour rail 3 6.4 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005316

Gamme de prix
0,1478 € - 0,0885 €

Niveaux de stock
239 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil chapeau
  • Forme
    Rail DIN
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
clip pour rail 1 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038215

Gamme de prix
0,1265 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    1
clip pour rail 1 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038253

Gamme de prix
0,1337 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    1
clip pour rail 1 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038291

Gamme de prix
0,1689 € - 0,115 €

Niveaux de stock
585 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    1
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005323

Gamme de prix
0,1562 € - 0,0943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil chapeau
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 3 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038208

Gamme de prix
0,1367 € - 0,0927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    3
clip pour rail 3 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038246

Gamme de prix
0,1286 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    3
clip pour rail 3 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038284

Gamme de prix
0,1661 € - 0,113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    3
clip pour rail 3 6.4 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005286

Gamme de prix
0,152 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en G
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 2 11.3 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005279

Gamme de prix
0,1562 € - 0,0943 €

Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en G
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005293

Gamme de prix
0,1605 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en G
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail Rail DIN (lg) PA Naturel

10363249

Gamme de prix
0,6206 € - 0,5026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    #2 and #3
  • Forme
    Dinn Rail
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2