Menu  Rechercher

Serre-câbles à monter sur rail DIN

En stock

Les serre-câbles à monter sur rail sont utilisés dans tous les profilés de rail DIN classiques. Ils ne nécessitent aucun outil d'installation et sont légers. Il s'agit d'une solution de gestion de câbles à long terme qui peut être installée en remplacement des installations en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de rail Forme Type Ajouter au panier
2000 En stock
Profil en C
2
896 En stock
Profil en G
2
260 En stock
Profil chapeau
Rail DIN
3
165 En stock
Profil chapeau
2
0,1152 € - 0,1693 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
3
0,0812 € - 0,1193 € 367 En stock
Extrudé
4
0,0863 € - 0,1271 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
4
0,0928 € - 0,1363 € 4129 En stock
Extrudé
4
Demander le délai de livraison ici
Profil en G
3
Demander le délai de livraison ici
Profil chapeau
1
0,0945 € - 0,1393 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
3
0,0891 € - 0,1311 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
3
0,0879 € - 0,1289 € 238 En stock
Extrudé
1
0,0928 € - 0,1363 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
1
0,1172 € - 0,1721 € 585 En stock
Extrudé
1
0,1103 € - 0,1606 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
2
0,116 € - 0,1707 € Demander le délai de livraison ici
Extrudé
2
0,1265 € - 0,1865 € 1373 En stock
Extrudé
2
Demander le délai de livraison ici
Profil en G
1
966 En stock
Profil en C
1
  • sur 2
Serre-câbles à monter sur rail 2 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10005255


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en C
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 2 11.3 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005279


Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en G
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 3 6.4 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005316


Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil chapeau
  • Forme
    Rail DIN
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
clip pour rail 2 11.3 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005309


Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil chapeau
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 3 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038284

Gamme de prix
0,1693 € - 0,1152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    3
clip pour rail 4 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038192

Gamme de prix
0,1193 € - 0,0812 €

Niveaux de stock
367 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    4
clip pour rail 4 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038239

Gamme de prix
0,1271 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    4
clip pour rail 4 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038277

Gamme de prix
0,1363 € - 0,0928 €

Niveaux de stock
4129 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    4
clip pour rail 3 6.4 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005286


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en G
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005323


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil chapeau
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 3 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038208

Gamme de prix
0,1393 € - 0,0945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    3
clip pour rail 3 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038246

Gamme de prix
0,1311 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    3
clip pour rail 1 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038215

Gamme de prix
0,1289 € - 0,0879 €

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    1
clip pour rail 1 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038253

Gamme de prix
0,1363 € - 0,0928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    1
clip pour rail 1 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038291

Gamme de prix
0,1721 € - 0,1172 €

Niveaux de stock
585 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    1
clip pour rail 2 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038185

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    2
clip pour rail 2 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038222

Gamme de prix
0,1707 € - 0,116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    2
clip pour rail 2 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038260

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1265 €

Niveaux de stock
1373 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    2
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005293


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en G
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005262


Niveaux de stock
966 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en C
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66