Menu  Rechercher

Serre-câbles à embase adhésive

En stock

Peut accueillir trois fils tels que les fils de climatiseur. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Gris UL94 V-0 PVC avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,6614 € - 0,6614 € 6226 En stock
Brides pour câbles 14.3 mm 9.1 mm 19.1 mm PVC Gris

10159392

Gamme de prix
0,6614 € - 0,6614 €

Niveaux de stock
6226 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    9.1 mm