Menu  Rechercher

Serre-câbles à clipser

En stock

Peut être ouvert et fermé plusieurs fois pour ajouter ou retirer des câbles. Embase à contour large assurant un montage stable. Nylon 6/6

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur de base Longueur de la base Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,3816 € - 0,449 € 4111 En stock
0,4275 € - 0,5021 € Demander le délai de livraison ici
0,0894 € - 0,0894 € 294 En stock
10245965 0,5107 € - 0,5983 € Demander le délai de livraison ici
0,8881 € - 0,8881 € 200 En stock
0,3386 € - 0,396 € Demander le délai de livraison ici
3,4549 € - 3,4549 € 3806 En stock
1,0029 € - 1,0029 € Demander le délai de livraison ici
0,3329 € - 0,3329 € Demander le délai de livraison ici
0.5 - 1.8 mm
Serre-câbles - À clipser, Bloquant 8.0 mm Nylon 6/6 Gris

10245934

Gamme de prix
0,449 € - 0,3816 €

Niveaux de stock
4111 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Serre-câbles - À clipser, Bloquant 10.0 mm Nylon 6/6 Gris

10245941

Gamme de prix
0,5021 € - 0,4275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Bride verrouillable 7.8 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10021743

Gamme de prix
0,0894 € - 0,0894 €

Niveaux de stock
294 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Serre-câbles - À clipser, Bloquant 18.0 mm Nylon 6/6 Gris

10245965

Gamme de prix
0,5983 € - 0,5107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Bride verrouillable 9.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10021736

Gamme de prix
0,8881 € - 0,8881 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Serre-câbles - À clipser, Bloquant 7.0 mm Nylon 6/6 Gris

10245927

Gamme de prix
0,396 € - 0,3386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Serre-câbles - À clipser, Bloquant 14.0 mm Nylon 6/6 Gris

10245958

Gamme de prix
3,4549 € - 3,4549 €

Niveaux de stock
3806 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Bride verrouillable 13.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10021750

Gamme de prix
1,0029 € - 1,0029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Serre-câbles - À clipser, Bloquant Nylon 6/6 Naturel

10363133

Gamme de prix
0,3329 € - 0,3329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.8 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide