Facile à monter avec adhésif. Aucun trou traversant nécessaire. Le dispositif de blocage qui maintient le câble en place peut être réouvert. Différents styles, couleurs et matières disponibles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Diamètre maximal de câbles compatibles | Longueur de la base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3601 € - 0,4218 € | 2752 En stock |
|
|
|
||
| 0,5853 € - 0,6858 € | 60 En stock |
|
|
|
||
| 0,3108 € - 0,3108 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,1606 € - 0,1606 € | 434 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,495 € - 0,5796 € | 4000 En stock |
|
|
|
||
| 0,4505 € - 0,5265 € | 11539 En stock |
|
|
|
||
| 0,3486 € - 0,3845 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,4046 € - 0,4749 € | 2495 En stock |