Menu  Rechercher

Bride pour câble plat 50.8 mm 38.1 mm Naturel Nylon 6/6

Le clip à boucle plat est facile à clipser en place et comporte une languette de desserrage pour une suppression rapide et facile de l'action de serrage. Il est facile à utiliser pour les fils ou câbles. Fabrication en PA de couleur naturelle. Ignifugé ULV94 V-2.
Référence Essentra :

10154489

Référence du fabricant:

FCLCS

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Installation par pression
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter