Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.
Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.
L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Hauteur interne | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,152 € - 0,1736 € | 2000 En stock |
|
|
||
| 0,1544 € - 0,1906 € | 994 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3358 € - 0,4146 € | 1000 En stock |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1239 € - 0,1449 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,9326 € - 1,4634 € | 3800 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1664 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1693 € - 0,198 € | 6581 En stock |
|
|
||
| 0,505 € - 0,8178 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,198 € | 52910 En stock |
|
|
||
| 0,3343 € - 0,3644 € | 25999 En stock |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2094 € | Demander le délai de livraison ici |
0.72 in
18.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1779 € | Demander le délai de livraison ici |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,6356 € - 0,9986 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1311 € - 0,1535 € | 160756 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2826 € - 0,33 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,2266 € - 0,3027 € | 6987 En stock |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,3113 € - 0,5079 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,109 € - 0,1318 € | 6342 En stock |
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer