Menu  Rechercher

Serre-câble à visser

En stock

Bride pour câble à visser pour maintenir des câbles en place. ‌Disponible dans deux types différents.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur minimal Compatible Thread Sizes (All) Diamètre intérieur maximal Ajouter au panier
2,1624 € - 2,1624 € 1959 En stock
5.2 mm
9.2 mm
1648 En stock
2400 En stock
2,3857 € - 2,3857 € 37 En stock
5.2 mm
9.2 mm
Serre-câble 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Caoutchouc néoprène Noir

10177754

Gamme de prix
2,1624 € - 2,1624 €

Niveaux de stock
1959 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Standard
    Shore
  • Standard
    RMS
Clip fil 56.6 mm 55.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10002414


Niveaux de stock
1648 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur intérieure
    37.0 mm
  • Hauteur totale
    56.6 mm
  • Largeur totale
    55.3 mm
  • Standard
    RMS
Clip fil 43.7 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10002407


Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur intérieure
    25.1 mm
  • Hauteur totale
    43.7 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm
  • Standard
    RMS
Serre-câble 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Caoutchouc néoprène Noir

10177761

Gamme de prix
2,3857 € - 2,3857 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Standard
    RoHS
  • Standard
    Shore