Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les scellés pour câbles avec un corps en plastique sont conçus pour une sécurité à long terme et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises à l'importation et à l'exportation. L'étiquette longue est idéale pour l'impression de codes QR, de numéros de série et de codes-barres (jusqu'à 13 chiffres). Options de haute résistance à la traction de 120 kg (1,5 mm diamètre) et 150 kg (2 0 mm diamètre).
Couleur: Bleu, Vert, Rouge Séries: SRH0021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | C | D | Résistance à la traction | A | B | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4149 € - 0,461 € | 49 En stock |
Rouge
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
120.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2299 € - 0,2555 € | Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
150.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2299 € - 0,2555 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
150.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3386 € - 0,3762 € | Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
120.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm