Le scellé à boulon de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises à l'importation et à l'exportation. Comprend un insert 18 mm et une tête de goupille qui garantit que le joint reste engagé, même si le couvercle en plastique est retiré. Le scellé est conforme à la norme ISO 17712:2013 (goupille enduite) et certifié C-TPAT.
Matière: ABS, PP, Acier Couleur: Jaune, Bleu, Blanc, Orange, Rouge, Vert Séries: SREinLock, SRH0019, SRH0018
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | C | Couleur | B | Résistance à la traction | A | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6054 € - 0,6726 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,4492 € - 0,4991 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Jaune
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,8684 € - 0,9649 € | 250 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Bleu
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,8943 € - 0,9936 € | 3245 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Jaune
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,4492 € - 0,4991 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Vert
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,7332 € - 0,8147 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Jaune
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,6233 € - 0,6926 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blanc
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,5466 € - 0,6074 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Bleu
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,7331 € - 0,8146 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Orange
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,5466 € - 0,6074 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Vert
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,8935 € - 0,9928 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rouge
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,5466 € - 0,6074 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blanc
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,596 € - 0,6623 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blanc
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,9164 € - 1,0182 € | 6409 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rouge
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,678 € - 0,7534 € | 5999 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Orange
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,5927 € - 0,6585 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Jaune
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 0,6054 € - 0,6726 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Jaune
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,7408 € - 0,8232 € | 4995 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Bleu
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 0,596 € - 0,6623 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Bleu
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,7199 € - 0,7998 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Bleu
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer