Menu  Rechercher

Scellés de boulonnage

En stock

Le scellé à boulon de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises à l'importation et à l'exportation. Comprend un insert 18 mm et une tête de goupille qui garantit que le joint reste engagé, même si le couvercle en plastique est retiré. Le scellé est conforme à la norme ISO 17712:2013 (goupille enduite) et certifié C-TPAT.

  • Un boulon à scellement de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises importées et exportées à la fois sur le plan national et international. Applications typiques : containers d’expédition, containers de cargaison, camions, portes de remorque et fret ferroviaire.
  • Possèdent un embout de 18 mm et une tête de goupille qui maintient le joint engagé sur le loquet d’applications lorsque le couvercle en plastique est retiré intentionnellement ou accidentellement.
  • Conformes aux normes ISO 17712:2013 (uniquement option goupille revêtue) et C-TPAT.
Matière: ABS, PP, Acier Couleur: Jaune, Bleu, Blanc, Orange, Rouge, Vert Séries: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D C Couleur B Résistance à la traction A Type Ajouter au panier
0,6054 € - 0,6726 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
44.0 mm
Jaune
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
Barrière Scellés
0,7408 € - 0,8232 € 4995 En stock
11.0 mm
53.0 mm
Bleu
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
0,5927 € - 0,6585 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
53.0 mm
Jaune
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
0,8935 € - 0,9928 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
45.9 mm
Rouge
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Barrière Scellés
0,5466 € - 0,6074 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
45.9 mm
Blanc
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Barrière Scellés
0,596 € - 0,6623 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
45.9 mm
Blanc
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Barrière Scellés
0,596 € - 0,6623 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
45.9 mm
Bleu
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Barrière Scellés
0,9164 € - 1,0182 € 6409 En stock
12.6 mm
45.9 mm
Rouge
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Barrière Scellés
0,7199 € - 0,7998 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
54.0 mm
Bleu
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
Barrière Scellés
0,8943 € - 0,9936 € 3245 En stock
12.6 mm
45.9 mm
Jaune
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Barrière Scellés
0,5466 € - 0,6074 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
45.9 mm
Bleu
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Barrière Scellés
0,7332 € - 0,8147 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
45.9 mm
Jaune
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Barrière Scellés
0,678 € - 0,7534 € 5999 En stock
10.0 mm
44.0 mm
Orange
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
Barrière Scellés
0,8684 € - 0,9649 € 250 En stock
10.0 mm
44.0 mm
Bleu
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
Barrière Scellés
0,6233 € - 0,6926 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
54.0 mm
Blanc
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
Barrière Scellés
0,4492 € - 0,4991 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
54.0 mm
Vert
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
Barrière Scellés
0,7331 € - 0,8146 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
45.9 mm
Orange
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Barrière Scellés
0,5466 € - 0,6074 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
45.9 mm
Vert
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
Barrière Scellés
0,6142 € - 0,6824 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
54.5 mm
Jaune
80.0 mm
1350.0 kg-f
94.4 mm
EinLock
0,6054 € - 0,6726 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
44.0 mm
Blanc
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
Barrière Scellés
  • sur 2
UnoLock 10.5 mm (Ø) 80.0 mm (L) PP Jaune

20086534

Gamme de prix
0,6726 € - 0,6054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (Ø) 80.0 mm (L) ABS Bleu

20086671

Gamme de prix
0,8232 € - 0,7408 €

Niveaux de stock
4995 En stock
Caractéristiques
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
EinLock 8.0 mm (Ø) 80.0 mm (L) ABS Jaune

20086688

Gamme de prix
0,6585 € - 0,5927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 78.5 mm (L) Acier Rouge

20083410

Gamme de prix
0,9928 € - 0,8935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 78.5 mm (L) Acier Blanc

20083427

Gamme de prix
0,6074 € - 0,5466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 78.5 mm (L) Acier Blanc

20083540

Gamme de prix
0,6623 € - 0,596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 78.5 mm (L) Acier Bleu

20083502

Gamme de prix
0,6623 € - 0,596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 78.5 mm (L) Acier Rouge

20083533

Gamme de prix
1,0182 € - 0,9164 €

Niveaux de stock
6409 En stock
Caractéristiques
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 76.0 mm (L) Acier Bleu

20083328

Gamme de prix
0,7998 € - 0,7199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 78.5 mm (L) Acier Jaune

20083434

Gamme de prix
0,9936 € - 0,8943 €

Niveaux de stock
3245 En stock
Caractéristiques
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 78.5 mm (L) Acier Bleu

20083380

Gamme de prix
0,6074 € - 0,5466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 78.5 mm (L) Acier Jaune

20083557

Gamme de prix
0,8147 € - 0,7332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (Ø) 80.0 mm (L) PP Orange

20086503

Gamme de prix
0,7534 € - 0,678 €

Niveaux de stock
5999 En stock
Caractéristiques
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
UnoLock 10.5 mm (Ø) 80.0 mm (L) PP Bleu

20086480

Gamme de prix
0,9649 € - 0,8684 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 76.0 mm (L) Acier Blanc

20083366

Gamme de prix
0,6926 € - 0,6233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 76.0 mm (L) Acier Vert

20083335

Gamme de prix
0,4991 € - 0,4492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 78.5 mm (L) Acier Orange

20083526

Gamme de prix
0,8146 € - 0,7331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (Ø) 78.5 mm (L) Acier Vert

20083397

Gamme de prix
0,6074 € - 0,5466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
EinLock 8.0 mm (Ø) 80.0 mm (L) ABS Jaune

20086664

Gamme de prix
0,6824 € - 0,6142 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
UnoLock 10.5 mm (Ø) 80.0 mm (L) PP Blanc

20123086

Gamme de prix
0,6726 € - 0,6054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm