Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le scellé à boulon de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises à l'importation et à l'exportation. Comprend un insert 18 mm et une tête de goupille qui garantit que le joint reste engagé, même si le couvercle en plastique est retiré. Le scellé est conforme à la norme ISO 17712:2013 (goupille enduite) et certifié C-TPAT.
Matière: ABS, PP, Acier Couleur: Jaune, Bleu, Blanc, Orange, Rouge, Vert Séries: SREinLock, SRH0019, SRH0018
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | C | Couleur | B | Résistance à la traction | A | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9338 € - 1,0376 € | 6409 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rouge
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,557 € - 0,6189 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Vert
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,557 € - 0,6189 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Bleu
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,6352 € - 0,7057 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blanc
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,7335 € - 0,815 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Bleu
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,4577 € - 0,5086 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Vert
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,6074 € - 0,6749 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Bleu
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,747 € - 0,8301 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Orange
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,557 € - 0,6189 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blanc
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,7471 € - 0,8301 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Jaune
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,6074 € - 0,6749 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blanc
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,9105 € - 1,0117 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rouge
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,9113 € - 1,0125 € | 3245 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Jaune
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,6169 € - 0,6854 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Jaune
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,6039 € - 0,671 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Jaune
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 0,8849 € - 0,9833 € | 250 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Bleu
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,7549 € - 0,8388 € | 4995 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Bleu
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 0,6909 € - 0,7677 € | 5999 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Orange
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,6169 € - 0,6854 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
| 0,6258 € - 0,6954 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Jaune
|
3.15 in
80.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock