Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de scellés à tirette se caractérise par des sangles lisses et des mâchoires de verrouillage en métal, offrant une garantie d'inviolabilité claire pour diverses applications. La gamme comprend JawLock (versions Mini et Maxi), SegureLock, TeraLock et SmoothLock.Scellés à serrer avec des sangles lisses qui fournissent un scellé indicatif révélant toute preuve d’effraction ou de violation, dans une variété d’applications.Faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité.Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris avec des étiquettes plus longues et une languette détachable pour un retrait facile et rapide. Matière: , Polypropylène, PP Couleur: Orange, Bleu, Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir Séries: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | C | Amovible | A | Couleur | B | Résistance à la traction | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2467 € - 0,3701 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Rouge
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2367 € - 0,3529 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blanc
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2367 € - 0,3529 € | 4693 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vert
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2324 € - 0,3486 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1779 € - 0,264 € | 1978 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blanc
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| 0,1779 € - 0,264 € | 3000 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Jaune
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| 0,1104 € - 0,2066 € | 988 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Bleu
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1736 € - 0,2611 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1779 € - 0,264 € | 5996 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rouge
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| 0,1103 € - 0,2037 € | 4076 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bleu
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1104 € - 0,2066 € | 62093 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rouge
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1029 € - 0,1144 € | 135 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vert
|
1.575 in
40.0 mm
|
14.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| 0,1423 € - 0,2109 € | 787 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Détachement latéral
|
7.874 in
200.0 mm
|
Bleu
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1549 € - 0,2324 € | 20000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vert
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1987 € - 0,2961 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,2079 € - 0,3119 € | 5998 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,2079 € - 0,3119 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,1104 € - 0,2066 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Jaune
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,2467 € - 0,3701 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blanc
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,1678 € - 0,2525 € | 826 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bleu
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock