Menu  Rechercher

Scellés à serrer - Sangle lisse

En stock

Cette gamme de scellés à tirette se caractérise par des sangles lisses et des mâchoires de verrouillage en métal, offrant une garantie d'inviolabilité claire pour diverses applications. La gamme comprend JawLock (versions Mini et Maxi), SegureLock, TeraLock et SmoothLock.Scellés à serrer avec des sangles lisses qui fournissent un scellé indicatif révélant toute preuve d’effraction ou de violation, dans une variété d’applications.Faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité.Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris avec des étiquettes plus longues et une languette détachable pour un retrait facile et rapide. Matière: , Polypropylène, PP Couleur: Orange, Bleu, Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir Séries: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
164 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité C Amovible A Couleur B Résistance à la traction Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-Off
500.0 mm
Vert
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
924 En stock
30.0 mm
500.0 mm
Rouge
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2496 € - 0,373 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-Off
500.0 mm
Bleu
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2037 € - 0,3055 € 6000 En stock
30.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Rouge
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1678 € - 0,2525 € 34000 En stock
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Jaune
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2783 € - 0,2783 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Rouge
50.0 mm
25.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,1549 € - 0,2324 € 6000 En stock
18.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Jaune
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1736 € - 0,2611 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Bleu
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1678 € - 0,2525 € 5000 En stock
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Bleu
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1104 € - 0,2066 € 6000 En stock
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Blanc
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1965 € - 0,2955 € 3776 En stock
30.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Rouge
67.5 mm
25.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,2367 € - 0,3529 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-Off
400.0 mm
Rouge
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1103 € - 0,2037 € 4709 En stock
18.0 mm
Tear-Off
15.0 mm
Rouge
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1678 € - 0,2525 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Blanc
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,1104 € - 0,2066 € 975 En stock
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Orange
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2079 € - 0,3119 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Vert
50.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
0,2023 € - 0,2998 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-Off
200.0 mm
Bleu
67.5 mm
25.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,2037 € - 0,3055 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Orange
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2037 € - 0,3055 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Vert
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1779 € - 0,264 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Tear-Off
250.0 mm
Bleu
55.0 mm
14.0 kg-f
Scellé de longueur variable
  • sur 9
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropylène Vert

20085094


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropylène Rouge

20085117


Niveaux de stock
924 En stock
Caractéristiques
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Bleu

20085056

Gamme de prix
0,373 € - 0,2496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Rouge

20122638

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polypropylène Jaune

20122546

Gamme de prix
0,2525 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (lg) 1.6 mm (Ep) Rouge

20122850

Gamme de prix
0,2783 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 250.0 mm (L) PP Jaune

20122485

Gamme de prix
0,2324 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 400.0 mm 18.0 mm Polypropylène Bleu

20122591

Gamme de prix
0,2611 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polypropylène Bleu

20122553

Gamme de prix
0,2525 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 200.0 mm (L) PP Blanc

20122454

Gamme de prix
0,2066 € - 0,1104 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (lg) 1.9 mm (Ep) Rouge

20122959

Gamme de prix
0,2955 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
3776 En stock
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Rouge

20122690

Gamme de prix
0,3529 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 150.0 mm (L) PP Rouge

20122447

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1103 €

Niveaux de stock
4709 En stock
Caractéristiques
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polypropylène Blanc

20122560

Gamme de prix
0,2525 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 200.0 mm (L) PP Orange

20122461

Gamme de prix
0,2066 € - 0,1104 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
TeraLock 1.7 mm (Ep) 400.0 mm (L) Polypropylène Vert

20123048

Gamme de prix
0,3119 € - 0,2079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (lg) 1.9 mm (Ep) Bleu

20122973

Gamme de prix
0,2998 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Orange

20122669

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Vert

20122652

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
JawLock 250.0 mm 28.0 mm Polypropylène Bleu

20122607

Gamme de prix
0,264 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    250.0 mm
  • B
    55.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    14.0 kg-f