Menu  Rechercher

Sauterelles horizontales

En stock

Les pinces de retenue manuelles verticales permettent de réaliser un gain d'espace précieux, sans affecter pour autant les capacités de maintien ou de serrage. Une poignée en vinyle rembourrée offre un confort supplémentaire pour l'utilisateur ; l'ensemble des composants du corps et de la tringlerie sont zingués pour une meilleure résistance à la corrosion.

Séries: SRG0005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Hauteur sous la barre Force de maintien maximale Mouvement de la poignée Ajouter au panier
26,2175 € - 29,118 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
19.0 mm
734 N
76
18,1776 € - 20,1911 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
7.5 mm
266.9 N
80
23,9646 € - 26,6258 € Demander le délai de livraison ici
Acier
34.0 mm
2446.5 N
72
10390078 10,9967 € - 12,2217 € Demander le délai de livraison ici
Acier
7.5 mm
266.9 N
80
33,6519 € - 37,3973 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
25.1 mm
1467.9 N
76
17,8397 € - 19,8109 € Demander le délai de livraison ici
Acier
25.1 mm
1467.9 N
76
15,7277 € - 17,4736 € 2 En stock
Acier
19.0 mm
734 N
78
31,399 € - 34,891 € Demander le délai de livraison ici
Acier
45.0 mm
3429.6 N
72
16,6734 € - 16,6734 € 21 En stock
Acier
23.5 mm
225.0 kg
175
10,196 € - 10,196 € 39 En stock
Acier
12.5 mm
225.0 kg
166
12,3182 € - 12,3182 € 124 En stock
Acier
34.0 mm
225.0 kg
66
24,4612 € - 24,4612 € Demander le délai de livraison ici
Acier
12.5 mm
50.0 kg
166
10,7957 € - 10,7957 € Demander le délai de livraison ici
Acier
27.0 mm
100.0 kg
78
31,3446 € - 31,3446 € 46 En stock
Acier
34.0 mm
150.0 kg
77
33,43 € - 33,43 € 50 En stock
Acier
23.5 mm
1.40 kN
175
62,0434 € - 62,0434 € 60 En stock
Acier
33.3 mm
3.40 kN
160
25,836 € - 25,836 € 75 En stock
Acier
26.0 mm
1.00 kN
79
23,806 € - 23,806 € 100 En stock
Inox 304
27.0 mm
1.00 kN
78
44,1243 € - 44,1243 € 50 En stock
Acier
58.0 mm
4.40 kN
70
13,9053 € - 13,9053 € Demander le délai de livraison ici
Acier
27.0 mm
1.00 kN
65
  • sur 2
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° Acier inoxydable

10390313

Gamme de prix
29,118 € - 26,2175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    19.0 mm
  • Force de maintien maximale
    734 N
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Orientation de la poignée
    Horizontale
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Acier inoxydable

10390306

Gamme de prix
20,1911 € - 18,1776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    7.5 mm
  • Force de maintien maximale
    266.9 N
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Orientation de la poignée
    Horizontale
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Acier

10390108

Gamme de prix
26,6258 € - 23,9646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    34.0 mm
  • Force de maintien maximale
    2446.5 N
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Matière de la base
    Acier
  • Orientation de la poignée
    Horizontale
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Acier

10390078

Gamme de prix
12,2217 € - 10,9967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    7.5 mm
  • Force de maintien maximale
    266.9 N
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Matière de la base
    Acier
  • Orientation de la poignée
    Horizontale
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Acier inoxydable

10390320

Gamme de prix
37,3973 € - 33,6519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    25.1 mm
  • Force de maintien maximale
    1467.9 N
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Orientation de la poignée
    Horizontale
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Acier

10390092

Gamme de prix
19,8109 € - 17,8397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    25.1 mm
  • Force de maintien maximale
    1467.9 N
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Matière de la base
    Acier
  • Orientation de la poignée
    Horizontale
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Acier

10390085

Gamme de prix
17,4736 € - 15,7277 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    19.0 mm
  • Force de maintien maximale
    734 N
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Matière de la base
    Acier
  • Orientation de la poignée
    Horizontale
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Acier

10390115

Gamme de prix
34,891 € - 31,399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    45.0 mm
  • Force de maintien maximale
    3429.6 N
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Matière de la base
    Acier
  • Orientation de la poignée
    Horizontale
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° Acier

10349816

Gamme de prix
16,6734 € - 16,6734 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.5 mm
  • Force de maintien maximale
    225.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° Acier

10349809

Gamme de prix
10,196 € - 10,196 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    12.5 mm
  • Force de maintien maximale
    225.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° Acier

10349793

Gamme de prix
12,3182 € - 12,3182 €

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    34.0 mm
  • Force de maintien maximale
    225.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Acier

10349953

Gamme de prix
24,4612 € - 24,4612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    12.5 mm
  • Force de maintien maximale
    50.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° Acier

10349786

Gamme de prix
10,7957 € - 10,7957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    27.0 mm
  • Force de maintien maximale
    100.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Acier

10349946

Gamme de prix
31,3446 € - 31,3446 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    34.0 mm
  • Force de maintien maximale
    150.0 kg
  • Type de l'embase
    Flanged
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Acier

20510022

Gamme de prix
33,43 € - 33,43 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.5 mm
  • Force de maintien maximale
    1.40 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée en T
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Acier

20510039

Gamme de prix
62,0434 € - 62,0434 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    33.3 mm
  • Force de maintien maximale
    3.40 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée en T
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° Acier

20509903

Gamme de prix
25,836 € - 25,836 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    26.0 mm
  • Force de maintien maximale
    1.00 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° Inox 304

20509897

Gamme de prix
23,806 € - 23,806 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    27.0 mm
  • Force de maintien maximale
    1.00 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Inox 304
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° Acier

20509965

Gamme de prix
44,1243 € - 44,1243 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    58.0 mm
  • Force de maintien maximale
    4.40 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Acier

20509996

Gamme de prix
13,9053 € - 13,9053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    27.0 mm
  • Force de maintien maximale
    1.00 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée droite