Menu  Rechercher

Sauterelle verticale Poignée droite 60 ° 1213 lbs Acier

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Référence Essentra :

20510619

Référence du fabricant:

20510619

45 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 54,9481 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

54,95 €

1 x 54,9481 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 82.0 mm
Force de maintien 550.2 kg
Type de l'embase Avec bride
Couleur de la poignée Rouge
Matière de la base Acier
Orientation de la poignée Vertical
Type de poignée Poignée droite
Mouvement de la poignée 60
Bar Movement 110
Type de bras Adjustable
Code produit 8205700000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter