Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7422 € - 20,4586 € | 1389 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,663 € - 9,7924 € | 2395 En stock |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,2687 € - 19,4643 € | 209 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2039 € - 8,8282 € | 615 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 15,5387 € - 32,6313 € | 1093 En stock |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,2687 € - 19,4643 € | 2378 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,4965 € - 5,6946 € | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,0891 € - 8,5871 € | 485 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,63 € - 7,623 € | Demander le délai de livraison ici |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,1867 € - 12,9922 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,7117 € - 5,6946 € | 3375 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,2157 € - 21,4529 € | 1342 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,5913 € - 9,6417 € | 725 En stock |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,1409 € - 13,7094 € | 400 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,643 € - 13,9504 € | 233 En stock |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,4222 € - 19,6752 € | 1040 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,3492 € - 13,6792 € | 250 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,4106 € - 5,3054 € | 250 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16,9857 € - 26,4223 € | 12806 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer