Menu  Rechercher

Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Acier

Référence Essentra :

20510329

Référence du fabricant:

20510329

44 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 24,8696 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

24,87 €

1 x 24,8696 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Force de maintien 8798.6 N
Force de maintien maximale 8.80 kN
Type de l'embase Avec bride
Couleur de la poignée Rouge
Mécanisme de verrouillage Non-Locking
Type de bloc U-Bar
Type de montage Flanged Base
Drawing Movement 70.0 mm
Matière de la base Acier
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter