Menu  Rechercher

Toggle Clamp J-Hook 102.0 mm 2.00 kN Acier

Référence Essentra :

20510268

Référence du fabricant:

20510268

47 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 11,9035 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

11,90 €

1 x 11,9035 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Force de maintien 1997.3 N
Force de maintien maximale 2.00 kN
Type de l'embase Flanged
Couleur de la poignée Rouge
Mécanisme de verrouillage Non-Locking
Type de bloc J-Hook
Type de montage Flanged Base
Drawing Movement 102.0 mm
Matière de la base Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter