Menu  Rechercher

Sauterelle à bielle

En stock

Les sauterelles à poussée manuelles de base maintiennent les matériaux en place au moyen d'un mécanisme à piston permettant de générer un mouvement positif en ligne droite. Le profil bas s'appuie sur le serrage exercé sur les côtés ou aux extrémités dans les applications à hauteur restreinte.

Séries: SR5448

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Mécanisme de verrouillage Type de montage Force de maintien maximale Course du plongeur Ajouter au panier
59,2826 € - 59,2826 € 50 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
6.90 kN
39,7819 € - 39,7819 € 60 En stock
Acier
Non-Locking
Front Mount
3.40 kN
16,5578 € - 16,5578 € 13 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
1.33 kN
4,3534 € - 4,3534 € 200 En stock
Acier
Locking
Flanged Base
1.30 kN
12,5711 € - 12,5711 € 386 En stock
Acier
Non-Locking
Front Mount
55,8695 € - 55,8695 € 50 En stock
Acier
Locking
Flanged Base
10.80 kN
24,5875 € - 24,5875 € 60 En stock
Acier
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
10,8223 € - 10,8223 € 280 En stock
Inox 304
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
14,5456 € - 14,5456 € 80 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
2.90 kN
71,0169 € - 71,0169 € 50 En stock
Acier
Locking
Flanged Base
6.90 kN
15,2884 € - 15,2884 € 300 En stock
Acier
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
32,3069 € - 32,3069 € 30 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
  • sur 3
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Acier

20510145

Gamme de prix
59,2826 € - 59,2826 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    6.90 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    182
Toggle Clamp 180 ° 60.0 mm 3.40 kN Acier

20510183

Gamme de prix
39,7819 € - 39,7819 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Front Mount
  • Force de maintien maximale
    3.40 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Acier

20510244

Gamme de prix
16,5578 € - 16,5578 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    1.33 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Acier

20510282

Gamme de prix
4,3534 € - 4,3534 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    101.0 mm
  • Force de maintien
    498.2 N
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Force de maintien maximale
    1.30 kN
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Acier

20571689

Gamme de prix
12,5711 € - 12,5711 €

Niveaux de stock
386 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Front Mount
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Acier

20510107

Gamme de prix
55,8695 € - 55,8695 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    10.80 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Acier

20510169

Gamme de prix
24,5875 € - 24,5875 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Front Mount
  • Force de maintien maximale
    1.50 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Inox 304

20510220

Gamme de prix
10,8223 € - 10,8223 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    0.50 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Inox 304
  • Mouvement de la poignée
    180
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Acier

20510084

Gamme de prix
14,5456 € - 14,5456 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    2.90 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Acier

20510152

Gamme de prix
71,0169 € - 71,0169 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    6.90 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Acier

20510190

Gamme de prix
15,2884 € - 15,2884 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Front Mount
  • Force de maintien maximale
    0.50 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Acier

20510251

Gamme de prix
32,3069 € - 32,3069 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Force de maintien maximale
    5.90 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    181