Menu  Rechercher

Sauterelle à bielle

En stock

Les sauterelles à poussée manuelles de base maintiennent les matériaux en place au moyen d'un mécanisme à piston permettant de générer un mouvement positif en ligne droite. Le profil bas s'appuie sur le serrage exercé sur les côtés ou aux extrémités dans les applications à hauteur restreinte.

Séries: SR5448

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Mécanisme de verrouillage Type de montage Force de maintien maximale Course du plongeur Ajouter au panier
21,0359 € - 23,3733 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Flanged
62,1223 € - 69,0075 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Through Hole
25,95 € - 28,8364 € 34 En stock
Acier inoxydable
Flanged
47,2112 € - 52,4632 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Flanged
52,7166 € - 58,56 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Through Hole
12,5033 € - 13,9113 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Flanged
28,4703 € - 31,6243 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Through Hole
54,9554 € - 61,0522 € 1 En stock
Acier inoxydable
Through Hole
20,272 € - 20,272 € 10 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
42,6756 € - 42,6756 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Locking
Flanged Base
44,4841 € - 44,4841 € 28 En stock
Acier
Locking
Flanged Base
23,7247 € - 23,7247 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Non-Locking
Flanged Base
38,9755 € - 38,9755 € 13 En stock
Acier
Non-Locking
Flanged Base
18,8418 € - 18,8418 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Non-Locking
Flanged Base
40,8855 € - 40,8855 € 60 En stock
Acier
Locking
Flanged Base
23,3631 € - 23,3631 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Non-Locking
Flanged Base
78,6892 € - 78,6892 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Locking
Flanged Base
58,3156 € - 58,3156 € Demander le délai de livraison ici
Inox 304
Non-Locking
Flanged Base
39,3354 € - 39,3354 € Demander le délai de livraison ici
Inox 304
Non-Locking
Flanged Base
87,4181 € - 87,4181 € Demander le délai de livraison ici
Inox 304
Locking
Flanged Base
  • sur 3
Pince manuelle de type "Push Pull" 300.0 lbf Avec bride Acier/PVC

10390146

Gamme de prix
23,3733 € - 21,0359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    139.8 mm
  • Force de maintien
    1334.5 N
  • Type de montage
    Flanged
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pince manuelle de type "Push Pull" 200.0 lbf Trou traversant

10390344

Gamme de prix
69,0075 € - 62,1223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    229.0 mm
  • Force de maintien
    889.6 N
  • Type de montage
    Through Hole
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pince manuelle de type "Push Pull" 99.0 lbf Avec bride

10390337

Gamme de prix
28,8364 € - 25,95 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    67.6 mm
  • Force de maintien
    440.4 N
  • Type de montage
    Flanged
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pince manuelle de type "Push Pull" 700.0 lbf Avec bride Acier/PVC

10390160

Gamme de prix
52,4632 € - 47,2112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    153.0 mm
  • Force de maintien
    3113.8 N
  • Type de montage
    Flanged
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pince manuelle de type "Push Pull" 300.0 lbf Trou traversant

10390351

Gamme de prix
58,56 € - 52,7166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force de maintien
    1334.5 N
  • Type de montage
    Through Hole
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Mouvement de la poignée
    185
Pince manuelle de type "Push Pull" 99.0 lbf Avec bride

10390122

Gamme de prix
13,9113 € - 12,5033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    68.0 mm
  • Force de maintien
    440.4 N
  • Type de montage
    Flanged
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pince manuelle de type "Push Pull" 200.0 lbf Trou traversant

10390139

Gamme de prix
31,6243 € - 28,4703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    63.8 mm
  • Force de maintien
    889.6 N
  • Type de montage
    Through Hole
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pince manuelle de type "Push Pull" 700.0 lbf Trou traversant

10390177

Gamme de prix
61,0522 € - 54,9554 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    167.5 mm
  • Force de maintien
    3113.8 N
  • Type de montage
    Through Hole
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Acier

10349847

Gamme de prix
20,272 € - 20,272 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Force de maintien
    150.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Acier

10349960

Gamme de prix
42,6756 € - 42,6756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    121.0 mm
  • Force de maintien
    300.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Acier

10349977

Gamme de prix
44,4841 € - 44,4841 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    153.0 mm
  • Force de maintien
    600.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Acier

10349823

Gamme de prix
23,7247 € - 23,7247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    122.0 mm
  • Force de maintien
    300.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Acier

10349830

Gamme de prix
38,9755 € - 38,9755 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    153.0 mm
  • Force de maintien
    400.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 39.0 mm 1.00 kN Acier

10349908

Gamme de prix
18,8418 € - 18,8418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    85.0 mm
  • Force de maintien
    100.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Acier

10350010

Gamme de prix
40,8855 € - 40,8855 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    168.5 mm
  • Force de maintien
    900.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 54.0 mm 4.90 kN Acier

10349915

Gamme de prix
23,3631 € - 23,3631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Force de maintien
    500.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Acier

10350027

Gamme de prix
78,6892 € - 78,6892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    212.0 mm
  • Force de maintien
    1800.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Inox 304

10350065

Gamme de prix
58,3156 € - 58,3156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    168.5 mm
  • Force de maintien
    900.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Inox 304

10350058

Gamme de prix
39,3354 € - 39,3354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Force de maintien
    350.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Inox 304

10350096

Gamme de prix
87,4181 € - 87,4181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    168.5 mm
  • Force de maintien
    900.0 kg
  • Type de montage
    Flanged Base
  • Action de mouvement de la poignée
    Push Pull
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking