Menu  Rechercher

Toggle Clamp 184 ° 25.0 mm 1.00 kN Acier

Référence Essentra :

20510077

Référence du fabricant:

20510077

60 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 14,2542 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

14,25 €

1 x 14,2542 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de montage Flanged Base
Force de maintien maximale 1.00 kN
Mécanisme de verrouillage Non-Locking
Matière de la base Acier
Mouvement de la poignée 184
Type de poignée Poignée droite
Couleur de la poignée Rouge
Code produit 8205700000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter