Menu  Rechercher

Ruban acier 25.0 mm 0.2 mm Permanent

Le ruban adhésif acier fonctionne en lien avec notre ruban magnétique pour créer un un montage fin, propre, précis et plus rapide à démonter que d'autres systèmes de fixation.
Référence Essentra :

10389515

Référence du fabricant:

493179

30 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 + 151,3261 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

302,65 €

2 x 151,3261 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type adhésif Caoutchouc
Type de métal Steel
Amovible Permanent
Longueur totale 30.0 m
Épaisseur totale 0.2 mm
Largeur totale 25.0 mm
Quantité par carton 2 rolls of 10000 pieces
Code produit 3919101990
Couleur Blanc
Longueur de rouleau 30.0 m
Forme Continue

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter