Menu  Rechercher

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En stock

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

Séries: SR5769 ,SR1547

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
1,5247 € - 1,5247 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
Polymère thermoplastique
12.0 kg
7,7019 € - 14,9913 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Rouge
PP
7,1809 € - 13,9564 € 232 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Rouge
Plastique
35.0 kg
4,9281 € - 9,5211 € 88 En stock
50.0 mm
Roulette à platine pivotante
Rouge
Plastique
35.0 kg
4,6183 € - 9,6985 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Bolt Hole Castor
Rouge
Plastique
25.0 kg
3,5341 € - 7,0077 € 360 En stock
35.0 mm
Roulette à platine pivotante
Noir
Plastique
10.0 kg
5,6039 € - 11,0882 € 40 En stock
35.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
12.0 kg
6,7444 € - 13,365 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
15.0 kg
4,7591 € - 9,2845 € 108 En stock
40.0 mm
Roulette à platine pivotante
Rouge
Plastique
25.0 kg
0,999 € - 0,999 € 4335 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée avec capot et frein
Noir
Nylon
60.0 kg
7,3921 € - 14,3999 € 167 En stock
63.0 mm
Bolt Hole Castor
Rouge
Plastique
40.0 kg
9,7999 € - 19,1309 € 149 En stock
63.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Rouge
Plastique
40.0 kg
2,6752 € - 5,618 € 80 En stock
45.0 mm
Roulette jumelée à platine fixe
Noir
PA
2,0839 € - 4,3761 € 460 En stock
35.0 mm
Roulette jumelée à platine fixe
Noir
Thermoplastique
4,5056 € - 9,048 € 2212 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à trou de boulon
Noir
PA
70.0 kg
1,9234 € - 4,0391 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
Noir
PU
60.0 kg
2,2678 € - 4,7625 € 2700 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée pivotante avec capot
Noir
PA
60.0 kg
2,8133 € - 5,9079 € 3560 En stock
60.0 mm
Roulette jumelée pivotante sans capot
Noir
PA
60.0 kg
2,397 € - 5,6065 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
Noir
PP
60.0 kg
3,5453 € - 7,4452 € 260 En stock
55.0 mm
Roulette jumelée
Argent ; noir
PA
55.0 kg
  • sur 5
Roulette pivotante 35.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg) Polymère thermoplastique

10645635

Gamme de prix
1,5247 € - 1,5247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Knurled Stem
Roulette 63.0 mm 40.0 kg À visser 47.0 mm Rouge

10277898

Gamme de prix
14,9913 € - 7,7019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Rouge

10277935

Gamme de prix
13,9564 € - 7,1809 €

Niveaux de stock
232 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10277867

Gamme de prix
9,5211 € - 4,9281 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Rouge

10277904

Gamme de prix
9,6985 € - 4,6183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 35.0 mm 10.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10292310

Gamme de prix
7,0077 € - 3,5341 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette à roue sphérique Tige filetée 35.0 mm 12.0 kg PP Noir

10292266

Gamme de prix
11,0882 € - 5,6039 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette à roue sphérique Tige filetée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

10292273

Gamme de prix
13,365 € - 6,7444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10277850

Gamme de prix
9,2845 € - 4,7591 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette jumelée avec capot et frein 50.0 mm

10299494

Gamme de prix
0,999 € - 0,999 €

Niveaux de stock
4335 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot et frein
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette 63.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Rouge

10277928

Gamme de prix
14,3999 € - 7,3921 €

Niveaux de stock
167 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 63.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Rouge

10277942

Gamme de prix
19,1309 € - 9,7999 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 45.0 mm Platine fixe Noir

10292433

Gamme de prix
5,618 € - 2,6752 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine fixe
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette jumelée 35.0 mm Platine fixe Noir

10292426

Gamme de prix
4,3761 € - 2,0839 €

Niveaux de stock
460 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine fixe
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Noir

10270325

Gamme de prix
9,048 € - 4,5056 €

Niveaux de stock
2212 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à trou de boulon
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 50.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Noir

10280171

Gamme de prix
4,0391 € - 1,9234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette jumelée 50.0 mm 60.0 kg Tige à encliqueter Noir

10280164

Gamme de prix
4,7625 € - 2,2678 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyuréthane
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette jumelée 60.0 mm 60.0 kg Tige à encliqueter Noir

10280140

Gamme de prix
5,9079 € - 2,8133 €

Niveaux de stock
3560 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyuréthane
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante sans capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette jumelée 50.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Noir

10280188

Gamme de prix
5,6065 € - 2,397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyuréthane
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette 55.0 mm 55.0 kg Tige à encliqueter Argent ; noir

10302668

Gamme de prix
7,4452 € - 3,5453 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Métal
  • Couleur
    Argent ; noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée
  • Type de montage
    Tige à encliqueter