Menu  Rechercher

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En stock

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

Séries: SR5769 ,SR1547

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
6,2657 € - 12,1822 € 48 En stock
60.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Noir
PP
40.0 kg
5,6602 € - 11,0291 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Noir
PP
35.0 kg
5,2801 € - 11,0882 € 66 En stock
50.5 mm
Roulette jumelée avec capot
Gris
PA
35.0 kg
4,1195 € - 8,6509 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette jumelée pivotante avec capot
Naturel
PA
100.0 kg
4,6887 € - 4,6887 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette à tige filetée
Noir
Polymère thermoplastique
15.0 kg
1,8353 € - 3,8582 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
Noir
PA
60.0 kg
4,5478 € - 9,5504 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à platine avec frein
Rouge et blanc
PA
25.0 kg
4,4011 € - 9,2423 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Rouge et blanc
PA
25.0 kg
3,4942 € - 7,3379 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Noir
PP
25.0 kg
3,2541 € - 6,8337 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à platine avec frein
Noir
PP
25.0 kg
4,7873 € - 4,7873 € 480 En stock
40.0 mm
Roulette à tige moletée
Noir
Polymère thermoplastique
12.0 kg
8,3637 € - 16,7654 € 1610 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
Noir
PA
70.0 kg
7,1809 € - 13,9564 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Noir
Plastique
50.0 kg
10292242 5,6039 € - 11,0882 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
12.0 kg
6,6318 € - 13,1284 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
15.0 kg
5,6039 € - 11,0882 € 40 En stock
35.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
12.0 kg
7,4766 € - 14,5477 € 179 En stock
50.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Rouge
Plastique
7,3921 € - 14,3999 € 167 En stock
63.0 mm
Bolt Hole Castor
Rouge
Plastique
40.0 kg
3,5341 € - 7,0077 € 360 En stock
35.0 mm
Roulette à platine pivotante
Noir
Plastique
10.0 kg
6,7444 € - 13,365 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
15.0 kg
  • sur 5
Roulette 60.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Noir

10277690

Gamme de prix
12,1822 € - 6,2657 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Noir

10277683

Gamme de prix
11,0291 € - 5,6602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 50.5 mm 35.0 kg Tige à encliqueter Gris

10292648

Gamme de prix
11,0882 € - 5,2801 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette jumelée 50.0 mm 100.0 kg Tige à encliqueter Naturel

10280010

Gamme de prix
8,6509 € - 4,1195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Naturel
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette à tige filetée 50.0 mm (Ø) 17.0 mm (lg)

10292396

Gamme de prix
4,6887 € - 4,6887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette jumelée 50.0 mm 60.0 kg Tige à encliqueter Noir

10280034

Gamme de prix
3,8582 € - 1,8353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge et blanc

10352083

Gamme de prix
9,5504 € - 4,5478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide 66
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge et blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Rouge et blanc

10352090

Gamme de prix
9,2423 € - 4,4011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide 66
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge et blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Noir

10352045

Gamme de prix
7,3379 € - 3,4942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10352038

Gamme de prix
6,8337 € - 3,2541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 40.0 mm 12.0 kg Tige moletée Noir

10292402

Gamme de prix
4,7873 € - 4,7873 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à tige moletée
  • Type de montage
    Knurled Stem
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Noir

10270332

Gamme de prix
16,7654 € - 8,3637 €

Niveaux de stock
1610 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Œillet de fixation Noir

10277706

Gamme de prix
13,9564 € - 7,1809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette à roue sphérique Plaque carrée 35.0 mm 12.0 kg PP Noir

10292242

Gamme de prix
11,0882 € - 5,6039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à roue sphérique Plaque carrée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

10292259

Gamme de prix
13,1284 € - 6,6318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à roue sphérique Tige filetée 35.0 mm 12.0 kg PP Noir

10292266

Gamme de prix
11,0882 € - 5,6039 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 50.0 mm 35.0 kg À visser 47.0 mm Rouge

10277881

Gamme de prix
14,5477 € - 7,4766 €

Niveaux de stock
179 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 63.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Rouge

10277928

Gamme de prix
14,3999 € - 7,3921 €

Niveaux de stock
167 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 35.0 mm 10.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10292310

Gamme de prix
7,0077 € - 3,5341 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à roue sphérique Tige filetée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

10292273

Gamme de prix
13,365 € - 6,7444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Threaded Stem