Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Séries: SR5769 ,SR1547
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2541 € - 6,8337 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à platine avec frein
|
Noir
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 12,2921 € - 12,2921 € | 64 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante avec capot
|
Noir
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3,5453 € - 7,4452 € | 260 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Roulette jumelée
|
Argent ; noir
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 57,7433 € - 121,261 € | Demander le délai de livraison ici |
4.724 in
120.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,5453 € - 7,4452 € | 1870 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Argent ; noir
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,6752 € - 5,618 € | 80 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Roulette jumelée à platine fixe
|
Noir
|
PA
|
|
||
| 9,7999 € - 21,7033 € | 1053 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 52,5477 € - 116,1752 € | Demander le délai de livraison ici |
4.724 in
120.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,0545 € - 12,5075 € | 109 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Noir
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 4,3789 € - 9,1958 € | 190 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Gris
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 46,3523 € - 97,34 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,9709 € - 6,2389 € | 125 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt Hole Castor
|
Noir
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,5056 € - 9,048 € | 2212 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à trou de boulon
|
Noir
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,9616 € - 8,3194 € | 170 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée avec capot
|
Argent ; noir
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 31,9904 € - 67,1799 € | 366 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette à tige moletée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
|
||
| 2,397 € - 5,6065 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
|
Noir
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,8133 € - 5,9079 € | 3560 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante sans capot
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,2678 € - 4,7625 € | 2700 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 50,0555 € - 105,1165 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 11,1656 € - 24,6898 € | 538 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer