Menu  Rechercher

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En stock

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

Séries: SR5769 ,SR1547

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
5,6602 € - 11,0291 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Noir
PP
35.0 kg
8,3637 € - 16,7654 € 1610 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
Noir
PA
70.0 kg
6,2657 € - 12,1822 € 48 En stock
60.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Noir
PP
40.0 kg
7,1809 € - 13,9564 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Noir
Plastique
50.0 kg
10,0251 € - 21,0528 € 110 En stock
60.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
Gris
TPR
50.0 kg
11,1656 € - 24,6898 € 538 En stock
60.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
Gris
TPR
50.0 kg
2,0839 € - 4,3761 € 460 En stock
35.0 mm
Roulette jumelée à platine fixe
Noir
Thermoplastique
9,7999 € - 19,1309 € 149 En stock
63.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Rouge
Plastique
40.0 kg
4,6183 € - 9,6985 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Bolt Hole Castor
Rouge
Plastique
25.0 kg
2,6752 € - 5,618 € 80 En stock
45.0 mm
Roulette jumelée à platine fixe
Noir
PA
4,6887 € - 9,0775 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Bolt Hole Castor
Noir
PP
50.0 kg
1,5071 € - 3,1649 € 2540 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée pivotante avec capot
Noir
PA
60.0 kg
1,8197 € - 7,5104 € 160 En stock
60.0 mm
Bolt Hole Castor
Noir
PP
40.0 kg
3,1258 € - 6,5642 € 220 En stock
50.0 mm
Bolt Hole Castor
Noir
PP
35.0 kg
2,9709 € - 6,2389 € 125 En stock
40.0 mm
Bolt Hole Castor
Noir
PP
25.0 kg
2,0669 € - 4,3405 € 3490 En stock
60.0 mm
Roulette jumelée pivotante sans capot
Noir
PU
60.0 kg
1,9234 € - 4,0391 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
Noir
PU
60.0 kg
4,5056 € - 9,048 € 2212 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à trou de boulon
Noir
PA
70.0 kg
4,3789 € - 9,1958 € 190 En stock
40.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
Gris
TPR
40.0 kg
57,7433 € - 121,261 € Demander le délai de livraison ici
120.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
Gris
TPR
70.0 kg
  • sur 5
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Noir

10277683

Gamme de prix
11,0291 € - 5,6602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Noir

10270332

Gamme de prix
16,7654 € - 8,3637 €

Niveaux de stock
1610 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 60.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Noir

10277690

Gamme de prix
12,1822 € - 6,2657 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Œillet de fixation Noir

10277706

Gamme de prix
13,9564 € - 7,1809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Vis Gris

10292549

Gamme de prix
21,0528 € - 10,0251 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette jumelée 60.0 mm 50.0 kg Vis Gris

10292518

Gamme de prix
24,6898 € - 11,1656 €

Niveaux de stock
538 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette jumelée 35.0 mm Platine fixe Noir

10292426

Gamme de prix
4,3761 € - 2,0839 €

Niveaux de stock
460 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 63.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Rouge

10277942

Gamme de prix
19,1309 € - 9,7999 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Rouge

10277904

Gamme de prix
9,6985 € - 4,6183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 45.0 mm Platine fixe Noir

10292433

Gamme de prix
5,618 € - 2,6752 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Œillet de fixation Noir

10277676

Gamme de prix
9,0775 € - 4,6887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 50.0 mm 60.0 kg Tige à encliqueter Noir

10280027

Gamme de prix
3,1649 € - 1,5071 €

Niveaux de stock
2540 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette 60.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Noir

10277669

Gamme de prix
7,5104 € - 1,8197 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Noir

10277652

Gamme de prix
6,5642 € - 3,1258 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Noir

10277645

Gamme de prix
6,2389 € - 2,9709 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 60.0 mm 60.0 kg Tige à encliqueter Noir

10280041

Gamme de prix
4,3405 € - 2,0669 €

Niveaux de stock
3490 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante sans capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette jumelée 50.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Noir

10280171

Gamme de prix
4,0391 € - 1,9234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Noir

10270325

Gamme de prix
9,048 € - 4,5056 €

Niveaux de stock
2212 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à trou de boulon
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 40.0 mm 40.0 kg Plaque carrée Gris

10292495

Gamme de prix
9,1958 € - 4,3789 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette jumelée 120.0 mm 70.0 kg Plaque carrée Gris

10292563

Gamme de prix
121,261 € - 57,7433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
  • Type de montage
    Goujon