Menu  Rechercher

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En stock

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

Séries: SR5769 ,SR1547

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
50,0555 € - 105,1165 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
Gris
TPR
70.0 kg
10,0251 € - 21,0528 € 110 En stock
60.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
Gris
TPR
50.0 kg
11,1656 € - 24,6898 € 538 En stock
60.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
Gris
TPR
50.0 kg
5,2801 € - 11,0882 € 66 En stock
50.5 mm
Roulette jumelée avec capot
Gris
PA
35.0 kg
4,1195 € - 8,6509 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette jumelée pivotante avec capot
Naturel
PA
100.0 kg
4,4011 € - 9,2423 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Rouge et blanc
PA
25.0 kg
3,4942 € - 7,3379 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Noir
PP
25.0 kg
4,5478 € - 9,5504 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à platine avec frein
Rouge et blanc
PA
25.0 kg
3,2541 € - 6,8337 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à platine avec frein
Noir
PP
25.0 kg
7,1809 € - 13,9564 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Noir
Plastique
50.0 kg
10292242 5,6039 € - 11,0882 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
12.0 kg
6,6318 € - 13,1284 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
15.0 kg
0,6301 € - 0,6301 € 3228 En stock
40.0 mm
Roulette jumelée sans capot
Noir
PA
50.0 kg
0,8526 € - 0,8526 € 3781 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée avec capot
Noir
PA
60.0 kg
0,5397 € - 0,5397 € 28348 En stock
32.0 mm
Roulette jumelée avec capot
Noir
Nylon
30.0 kg
0,6229 € - 0,6229 € 4630 En stock
40.0 mm
Roulette jumelée avec capot
Noir
PA
50.0 kg
0,9731 € - 0,9731 € 917 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée avec capot
Noir
PA
80.0 kg
0,5641 € - 0,5641 € 12328 En stock
40.0 mm
Roulette jumelée avec capot
Noir
PA
44.0 kg
5,6602 € - 11,0291 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Noir
PP
35.0 kg
6,2657 € - 12,1822 € 48 En stock
60.0 mm
Roulette à œillet avec frein
Noir
PP
40.0 kg
  • sur 5
Roulette jumelée 100.0 mm 70.0 kg Vis Gris

10292624

Gamme de prix
105,1165 € - 50,0555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette jumelée 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Vis Gris

10292549

Gamme de prix
21,0528 € - 10,0251 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette jumelée 60.0 mm 50.0 kg Vis Gris

10292518

Gamme de prix
24,6898 € - 11,1656 €

Niveaux de stock
538 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette jumelée 50.5 mm 35.0 kg Tige à encliqueter Gris

10292648

Gamme de prix
11,0882 € - 5,2801 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette jumelée 50.0 mm 100.0 kg Tige à encliqueter Naturel

10280010

Gamme de prix
8,6509 € - 4,1195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Naturel
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée pivotante avec capot
  • Type de montage
    Tige à encliqueter
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Rouge et blanc

10352090

Gamme de prix
9,2423 € - 4,4011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide 66
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge et blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Noir

10352045

Gamme de prix
7,3379 € - 3,4942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge et blanc

10352083

Gamme de prix
9,5504 € - 4,5478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide 66
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge et blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10352038

Gamme de prix
6,8337 € - 3,2541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Œillet de fixation Noir

10277706

Gamme de prix
13,9564 € - 7,1809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette à roue sphérique Plaque carrée 35.0 mm 12.0 kg PP Noir

10292242

Gamme de prix
11,0882 € - 5,6039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à roue sphérique Plaque carrée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

10292259

Gamme de prix
13,1284 € - 6,6318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Goujon
Roulette jumelée 40.0 mm 50.0 kg Trou borgne Noir

10299432

Gamme de prix
0,6301 € - 0,6301 €

Niveaux de stock
3228 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée sans capot
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée avec capot 50.0 mm

10299487

Gamme de prix
0,8526 € - 0,8526 €

Niveaux de stock
3781 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée avec capot et frein 32.0 mm

10299425

Gamme de prix
0,5397 € - 0,5397 €

Niveaux de stock
28348 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée avec capot 40.0 mm

10299463

Gamme de prix
0,6229 € - 0,6229 €

Niveaux de stock
4630 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée avec capot 50.0 mm

10299500

Gamme de prix
0,9731 € - 0,9731 €

Niveaux de stock
917 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée avec capot 40.0 mm

10299449

Gamme de prix
0,5641 € - 0,5641 €

Niveaux de stock
12328 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Noir

10277683

Gamme de prix
11,0291 € - 5,6602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 60.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Noir

10277690

Gamme de prix
12,1822 € - 6,2657 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation