Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.
Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6761 € - 15,2159 € | 120 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 7,6761 € - 15,2159 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 3,013 € - 3,013 € | 157 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6399 € - 0,6399 € | 700 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 3,1421 € - 3,1421 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 2,1665 € - 2,1665 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10270400 | 1,0947 € - 1,2181 € | 1728 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 0,5925 € - 0,6169 € | 3130 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 5,1365 € - 7,1882 € | 40 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 0,4003 € - 0,5595 € | 200 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 1,4778 € - 2,0804 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 0,7432 € - 1,0402 € | 160 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 10,4595 € - 10,4595 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,3817 € - 2,64 € | 240 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 26,2135 € - 77,1038 € | 15 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 39,2987 € - 115,5503 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 1,5065 € - 1,5065 € | 255 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,3991 € - 6,3991 € | 120 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Gris
|
Plastique
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 71,4092 € - 209,9189 € | Demander le délai de livraison ici |
6.89 in
175.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 0,7346 € - 0,8594 € | 330 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
40.0 kg
40.0 kg