Menu  Rechercher

Roulettes pivotantes

En stock

Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.

Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
0,5815 € - 0,6054 € 6114 En stock
50.0 mm
Blanc
PA
55.0 kg
2,1261 € - 2,1261 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Blanc
PA
80.0 kg
10270400 1,0743 € - 1,1954 € 528 En stock
60.0 mm
Blanc
PA
60.0 kg
7,5329 € - 14,9321 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
Noir
PP
15.0 kg
2,9568 € - 2,9568 € 61 En stock
75.0 mm
Blanc
PA
80.0 kg
3,0836 € - 3,0836 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Blanc
PA
90.0 kg
0,7293 € - 1,0208 € 160 En stock
60.0 mm
Noir
PP
40.8 kg
33,1309 € - 97,3991 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Rouge
Fonte
229.4 kg
103,9408 € - 305,5624 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Rouge
Fonte
968.7 kg
4,6605 € - 8,8114 € 48 En stock
80.0 mm
Noir
Acier
50.0 kg
2,9568 € - 2,9568 € 30 En stock
80.0 mm
Gris
Plastique
60.0 kg
3,9988 € - 3,9988 € 49 En stock
100.0 mm
Noir
Plastique
70.0 kg
24,373 € - 52,7504 € Demander le délai de livraison ici
260.0 mm
Noir
Plastique
100.0 kg
54,885 € - 161,3561 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Rouge
Fonte
458.9 kg
38,5659 € - 113,3957 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Rouge
Fonte
305.9 kg
10,2645 € - 10,2645 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Noir
Plastique
60.0 kg
10,2645 € - 19,4561 € 41 En stock
125.0 mm
Noir
Acier
110.0 kg
20,7543 € - 40,3907 € 154 En stock
200.0 mm
Noir
Plastique
100.0 kg
1,6896 € - 1,6896 € 96 En stock
80.0 mm
Noir
Plastique
60.0 kg
3,3088 € - 3,3088 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Noir
Plastique
80.0 kg
  • sur 3
Roue 50.0 mm (Ø) 17.0 mm 55.0 kg PA Blanc

10270394

Gamme de prix
0,6054 € - 0,5815 €

Niveaux de stock
6114 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    55.0 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    17.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 22.0 mm 80.0 kg PA Blanc

10270424

Gamme de prix
2,1261 € - 2,1261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 22.0 mm 60.0 kg PA Blanc

10270400

Gamme de prix
1,1954 € - 1,0743 €

Niveaux de stock
528 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roulette à roue sphérique Plaque carrée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

10292280

Gamme de prix
14,9321 € - 7,5329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Ø roue
    45.0 mm
  • Largeur de roue
    28.0 mm
Roue 75.0 mm (Ø) 23.0 mm 80.0 kg PA Blanc

10270417

Gamme de prix
2,9568 € - 2,9568 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    75.0 mm
  • Largeur de roue
    23.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 27.0 mm 90.0 kg PA Blanc

10270431

Gamme de prix
3,0836 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    90.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 21.5 mm 40.8 kg PP Noir

10209318

Gamme de prix
1,0208 € - 0,7293 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    40.8 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    21.5 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 229.4 kg Fonte Rouge

10209141

Gamme de prix
97,3991 € - 33,1309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    229.4 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 200.0 mm (Ø) 50.0 mm 968.7 kg Fonte Rouge

10209189

Gamme de prix
305,5624 € - 103,9408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    968.7 kg
  • Ø roue
    200.0 mm
  • Largeur de roue
    50.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 50.0 kg Acier Noir

10270363

Gamme de prix
8,8114 € - 4,6605 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 22.0 mm 60.0 kg Plastique Gris

10270455

Gamme de prix
2,9568 € - 2,9568 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 70.0 kg Plastique Noir

10270486

Gamme de prix
3,9988 € - 3,9988 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    70.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 260.0 mm (Ø) 85.0 mm 100.0 kg Plastique Noir

10278147

Gamme de prix
52,7504 € - 24,373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Ø roue
    260.0 mm
  • Largeur de roue
    85.0 mm
Roue 150.0 mm (Ø) 40.0 mm 458.9 kg Fonte Rouge

10209165

Gamme de prix
161,3561 € - 54,885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    458.9 kg
  • Ø roue
    150.0 mm
  • Largeur de roue
    40.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 30.0 mm 305.9 kg Fonte Rouge

10209158

Gamme de prix
113,3957 € - 38,5659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    305.9 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 20.0 mm 60.0 kg Plastique Noir

10270493

Gamme de prix
10,2645 € - 10,2645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    20.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 37.5 mm 110.0 kg Acier Noir

10270387

Gamme de prix
19,4561 € - 10,2645 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    110.0 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    37.5 mm
Roue 200.0 mm (Ø) 50.0 mm 100.0 kg Plastique Noir

10278130

Gamme de prix
40,3907 € - 20,7543 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Ø roue
    200.0 mm
  • Largeur de roue
    50.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 22.0 mm 60.0 kg Plastique Noir

10270530

Gamme de prix
1,6896 € - 1,6896 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 27.0 mm 80.0 kg Plastique Noir

10270547

Gamme de prix
3,3088 € - 3,3088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm