Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.
Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7668 € - 1,6104 € | 560 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir ; gris
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 7,5329 € - 14,9321 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,9568 € - 2,9568 € | 61 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5815 € - 0,6054 € | 6018 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10270400 | 1,0743 € - 1,1954 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 2,1261 € - 2,1261 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,0836 € - 3,0836 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 0,7293 € - 1,0208 € | 160 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 4,6605 € - 8,8114 € | 48 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
Acier
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 54,885 € - 161,3561 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 24,373 € - 52,7504 € | Demander le délai de livraison ici |
10.236 in
260.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 38,5659 € - 113,3957 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 10,2645 € - 10,2645 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,9568 € - 2,9568 € | 30 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Gris
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,9988 € - 3,9988 € | 13 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1,4502 € - 2,0416 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 33,1309 € - 97,3991 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 0,6279 € - 0,6279 € | 700 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 103,9408 € - 305,5624 € | Demander le délai de livraison ici |
7.874 in
200.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 2,5907 € - 2,5907 € | 96 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Gris foncé
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer