Menu  Rechercher

Roulettes pivotantes

En stock

Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.

Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
0,7814 € - 1,641 € 560 En stock
30.0 mm
Noir ; gris
PP
20.0 kg
1,4778 € - 2,0804 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Noir
PP
50.1 kg
2,64 € - 2,64 € 48 En stock
75.0 mm
Gris foncé
Plastique
60.0 kg
1,1435 € - 1,5926 € 302 En stock
40.0 mm
Gris
Plastique
25.5 kg
3,4434 € - 4,8065 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Gris
Plastique
81.6 kg
0,3486 € - 0,6899 € 300 En stock
35.0 mm
Noir
Polymère
10.0 kg
12,8126 € - 17,9204 € 72 En stock
100.0 mm
Bleu
Plastique
152.3 kg
4,0747 € - 4,0747 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Noir
Plastique
70.0 kg
24,8361 € - 53,7527 € Demander le délai de livraison ici
260.0 mm
Noir
Plastique
100.0 kg
5,036 € - 7,0447 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Gris
Plastique
81.6 kg
1,1635 € - 2,3049 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Noir
Polymère thermoplastique
15.0 kg
2,7978 € - 5,8754 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Rouge
PA
56.1 kg
1,5352 € - 2,1665 € 80 En stock
63.0 mm
Gris
Plastique
61.2 kg
17,7052 € - 24,793 € 20 En stock
125.0 mm
Bleu
Plastique
203.1 kg
3,4434 € - 10,0937 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
Rouge
PA
61.2 kg
1,7791 € - 2,4821 € 35 En stock
80.0 mm
Gris
Plastique
61.2 kg
11,3204 € - 15,8256 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Bleu
Plastique
152.3 kg
1,0474 € - 2,0759 € 360 En stock
40.0 mm
Noir
Laiton
12.0 kg
1,6069 € - 3,3746 € 108 En stock
40.0 mm
Rouge
PA
50.1 kg
0,9139 € - 1,2812 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Gris
Plastique
40.8 kg
  • sur 3
Roue 30.0 mm (Ø) 17.5 mm 20.0 kg PP Noir ; gris

10352007

Gamme de prix
1,641 € - 0,7814 €

Niveaux de stock
560 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Couleur
    Noir ; gris
  • Capacité de charge
    20.0 kg
  • Ø roue
    30.0 mm
  • Largeur de roue
    17.5 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 21.5 mm 50.1 kg PP Noir

10209325

Gamme de prix
2,0804 € - 1,4778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.1 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    21.5 mm
Roue 75.0 mm (Ø) 24.0 mm 60.0 kg Plastique Gris foncé

10270523

Gamme de prix
2,64 € - 2,64 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris foncé
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    75.0 mm
  • Largeur de roue
    24.0 mm
Roue 40.0 mm (Ø) 18.0 mm 25.5 kg Plastique Gris

10209226

Gamme de prix
1,5926 € - 1,1435 €

Niveaux de stock
302 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    25.5 kg
  • Ø roue
    40.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 27.0 mm 81.6 kg Plastique Gris

10209264

Gamme de prix
4,8065 € - 3,4434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    81.6 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 35.0 mm (Ø) 10.0 mm 10.0 kg Polymère Noir

10292303

Gamme de prix
0,6899 € - 0,3486 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    10.0 kg
  • Ø roue
    35.0 mm
  • Largeur de roue
    10.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 36.0 mm 152.3 kg Plastique Bleu

10209202

Gamme de prix
17,9204 € - 12,8126 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Bleu
  • Capacité de charge
    152.3 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    36.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 70.0 kg Plastique Noir

10270486

Gamme de prix
4,0747 € - 4,0747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    70.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 260.0 mm (Ø) 85.0 mm 100.0 kg Plastique Noir

10278147

Gamme de prix
53,7527 € - 24,8361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Ø roue
    260.0 mm
  • Largeur de roue
    85.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 27.0 mm 81.6 kg Plastique Gris

10209271

Gamme de prix
7,0447 € - 5,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    81.6 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Polymère thermoplastique Noir

10292358

Gamme de prix
2,3049 € - 1,1635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    11.8 mm
Roue 50.0 mm (Ø) 18.0 mm 56.1 kg PA Rouge

10209110

Gamme de prix
5,8754 € - 2,7978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide 6
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    56.1 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm
Roue 63.0 mm (Ø) 22.0 mm 61.2 kg Plastique Gris

10209240

Gamme de prix
2,1665 € - 1,5352 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    61.2 kg
  • Ø roue
    63.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 36.0 mm 203.1 kg Plastique Bleu

10209219

Gamme de prix
24,793 € - 17,7052 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Bleu
  • Capacité de charge
    203.1 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    36.0 mm
Roue 63.0 mm (Ø) 22.0 mm 61.2 kg PA Rouge

10209127

Gamme de prix
10,0937 € - 3,4434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide 6
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    61.2 kg
  • Ø roue
    63.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 27.0 mm 61.2 kg Plastique Gris

10209257

Gamme de prix
2,4821 € - 1,7791 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    61.2 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 36.0 mm 152.3 kg Plastique Bleu

10209196

Gamme de prix
15,8256 € - 11,3204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Bleu
  • Capacité de charge
    152.3 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    36.0 mm
Roue 40.0 mm (Ø) 9.6 mm 12.0 kg Laiton Noir

10292341

Gamme de prix
2,0759 € - 1,0474 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    12.0 kg
  • Ø roue
    40.0 mm
  • Largeur de roue
    9.6 mm
Roue 40.0 mm (Ø) 18.0 mm 50.1 kg PA Rouge

10209103

Gamme de prix
3,3746 € - 1,6069 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide 6
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    50.1 kg
  • Ø roue
    40.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm
Roue 50.0 mm (Ø) 18.0 mm 40.8 kg Plastique Gris

10209233

Gamme de prix
1,2812 € - 0,9139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    40.8 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm