Menu  Rechercher

Roulettes pivotantes

En stock

Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.

Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
7,5329 € - 14,9321 € 120 En stock
45.0 mm
Noir
PP
15.0 kg
7,5329 € - 14,9321 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
Noir
PP
15.0 kg
0,5815 € - 0,6054 € 6114 En stock
50.0 mm
Blanc
PA
55.0 kg
10270400 1,0743 € - 1,1954 € 528 En stock
60.0 mm
Blanc
PA
60.0 kg
3,0836 € - 3,0836 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Blanc
PA
90.0 kg
2,1261 € - 2,1261 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Blanc
PA
80.0 kg
2,9568 € - 2,9568 € 61 En stock
75.0 mm
Blanc
PA
80.0 kg
0,6279 € - 0,6279 € 700 En stock
50.0 mm
Noir
PP
35.7 kg
20,7543 € - 40,3907 € 154 En stock
200.0 mm
Noir
Plastique
100.0 kg
1,6896 € - 1,6896 € 96 En stock
80.0 mm
Noir
Plastique
60.0 kg
23,4296 € - 26,0485 € Demander le délai de livraison ici
260.0 mm
Noir
Plastique
100.0 kg
3,3088 € - 3,3088 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Noir
Plastique
80.0 kg
1,4502 € - 2,0416 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Noir
PP
50.1 kg
5,0407 € - 7,0542 € 40 En stock
125.0 mm
Blanc
PA
122.0 kg
38,5659 € - 113,3957 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Rouge
Fonte
305.9 kg
10,2645 € - 10,2645 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Noir
Plastique
60.0 kg
0,7293 € - 1,0208 € 160 En stock
60.0 mm
Noir
PP
40.8 kg
4,9421 € - 6,9134 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Gris
Plastique
81.6 kg
1,1221 € - 1,5629 € 182 En stock
40.0 mm
Gris
Plastique
25.5 kg
3,3792 € - 9,9055 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
Rouge
PA
61.2 kg
  • sur 3
Roulette pivotante 45.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg)

10292297

Gamme de prix
14,9321 € - 7,5329 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Ø roue
    45.0 mm
  • Largeur de roue
    28.0 mm
Roulette à roue sphérique Plaque carrée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

10292280

Gamme de prix
14,9321 € - 7,5329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Ø roue
    45.0 mm
  • Largeur de roue
    28.0 mm
Roue 50.0 mm (Ø) 17.0 mm 55.0 kg PA Blanc

10270394

Gamme de prix
0,6054 € - 0,5815 €

Niveaux de stock
6114 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    55.0 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    17.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 22.0 mm 60.0 kg PA Blanc

10270400

Gamme de prix
1,1954 € - 1,0743 €

Niveaux de stock
528 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 27.0 mm 90.0 kg PA Blanc

10270431

Gamme de prix
3,0836 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    90.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 22.0 mm 80.0 kg PA Blanc

10270424

Gamme de prix
2,1261 € - 2,1261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 75.0 mm (Ø) 23.0 mm 80.0 kg PA Blanc

10270417

Gamme de prix
2,9568 € - 2,9568 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    75.0 mm
  • Largeur de roue
    23.0 mm
Roue 50.0 mm (Ø) 18.0 mm 35.7 kg PP Noir

10209301

Gamme de prix
0,6279 € - 0,6279 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    35.7 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm
Roue 200.0 mm (Ø) 50.0 mm 100.0 kg Plastique Noir

10278130

Gamme de prix
40,3907 € - 20,7543 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Ø roue
    200.0 mm
  • Largeur de roue
    50.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 22.0 mm 60.0 kg Plastique Noir

10270530

Gamme de prix
1,6896 € - 1,6896 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 260.0 mm (Ø) 85.0 mm 100.0 kg Plastique Noir

10278123

Gamme de prix
26,0485 € - 23,4296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Ø roue
    260.0 mm
  • Largeur de roue
    85.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 27.0 mm 80.0 kg Plastique Noir

10270547

Gamme de prix
3,3088 € - 3,3088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 21.5 mm 50.1 kg PP Noir

10209325

Gamme de prix
2,0416 € - 1,4502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.1 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    21.5 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 27.0 mm 122.0 kg PA Blanc

10209288

Gamme de prix
7,0542 € - 5,0407 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    122.0 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 30.0 mm 305.9 kg Fonte Rouge

10209158

Gamme de prix
113,3957 € - 38,5659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    305.9 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 20.0 mm 60.0 kg Plastique Noir

10270493

Gamme de prix
10,2645 € - 10,2645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    20.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 21.5 mm 40.8 kg PP Noir

10209318

Gamme de prix
1,0208 € - 0,7293 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    40.8 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    21.5 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 27.0 mm 81.6 kg Plastique Gris

10209271

Gamme de prix
6,9134 € - 4,9421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    81.6 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 40.0 mm (Ø) 18.0 mm 25.5 kg Plastique Gris

10209226

Gamme de prix
1,5629 € - 1,1221 €

Niveaux de stock
182 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    25.5 kg
  • Ø roue
    40.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm
Roue 63.0 mm (Ø) 22.0 mm 61.2 kg PA Rouge

10209127

Gamme de prix
9,9055 € - 3,3792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide 6
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    61.2 kg
  • Ø roue
    63.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm