Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 80.0 mm 22.0 mm Blanc

Pneu en nylon naturel avec cadre en acier zingué Cette roulette à platine fixe est fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10278222

Référence du fabricant:

494815

39 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 35 37,907 €
36 + 19,473 €
Qté par sac standard : 36

Commander une quantité quelconque

Prix total :

37,91 €

1 x 37,907 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Goujon
Capacité de charge 60.0 kg
Largeur de roue 22.0 mm
Ø roue 80.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Hauteur totale 109.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter