Menu  Rechercher

Roulette 60.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

Pneu en nylon blanc avec cadre en acier inoxydable. Cette roulette à platine pivotante est dotée d'un frein et fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10276464

Référence du fabricant:

494477

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 64,8407 €
40 + 33,3013 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

64,84 €

1 x 64,8407 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Goujon
Capacité de charge 60.0 kg
Largeur de roue 22.0 mm
Ø roue 60.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Hauteur totale 90.0 mm
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter