Menu  Rechercher

Roulettes industrielles

En stock

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
155 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
18,9678 € - 37,5727 € 229 En stock
80.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
11,1626 € - 22,1158 € 45 En stock
80.0 mm
Roulette à tige filetée
8,3074 € - 15,7582 € 131 En stock
75.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
11,1052 € - 21,0612 € 36 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
50.0 kg
12,827 € - 24,3153 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
20,2591 € - 38,4163 € 66 En stock
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
110.0 kg
7,4465 € - 14,1312 € 1460 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
32,7561 € - 62,0687 € 4 En stock
180.0 mm
Roulette à platine pivotante
180.0 kg
15,0078 € - 29,1964 € 58 En stock
125.0 mm
Roulette à platine fixe
150.0 kg
29,9295 € - 87,9809 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
112.2 kg
12,1813 € - 23,0799 € 72 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
60.0 kg
8,6948 € - 16,9333 € 20 En stock
100.0 mm
Roulette à platine fixe
12.0 kg
57,6353 € - 114,1944 € 8 En stock
150.0 mm
Roulette à platine fixe
330.0 kg
4,8065 € - 9,0994 € 220 En stock
60.0 mm
Roulette à platine fixe
60.0 kg
3,0704 € - 5,8453 € 40 En stock
50.0 mm
Roulette à platine fixe
55.0 kg
104,9974 € - 146,9935 € 4 En stock
200.0 mm
Roulette à platine pivotante
713.8 kg
9,0965 € - 17,2648 € 33 En stock
100.0 mm
Roulette à platine fixe
80.0 kg
106,0305 € - 148,4283 € 4 En stock
200.0 mm
Roulette à platine fixe
713.8 kg
6,9444 € - 13,167 € 125 En stock
60.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
129,891 € - 381,9035 € 7 En stock
150.0 mm
Roulette à platine pivotante
611.8 kg
  • sur 8
Roulette à tige filetée 80.0 mm 100.0 kg Blanc

10283745

Gamme de prix
37,5727 € - 18,9678 €

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette à tige filetée 80.0 mm 100.0 kg Blanc

10283714

Gamme de prix
22,1158 € - 11,1626 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 75.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10269220

Gamme de prix
15,7582 € - 8,3074 €

Niveaux de stock
131 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10270042

Gamme de prix
21,0612 € - 11,1052 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
  • Capacité de charge
    50.0 kg
Roulette 125.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10269251

Gamme de prix
24,3153 € - 12,827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 125.0 mm 110.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10270066

Gamme de prix
38,4163 € - 20,2591 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
  • Capacité de charge
    110.0 kg
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10269237

Gamme de prix
14,1312 € - 7,4465 €

Niveaux de stock
1460 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 180.0 mm 180.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10270080

Gamme de prix
62,0687 € - 32,7561 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
  • Capacité de charge
    180.0 kg
Roulette à platine fixe 125.0 mm 39.0 mm Blanc

10278055

Gamme de prix
29,1964 € - 15,0078 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 100.0 mm 112.2 kg Montage à l'aide de vis Bleu

10209080

Gamme de prix
87,9809 € - 29,9295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PU
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Bleu
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10269299

Gamme de prix
23,0799 € - 12,1813 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 100.0 mm 30.0 mm Blanc

10278048

Gamme de prix
16,9333 € - 8,6948 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 150.0 mm 48.0 mm Blanc

10292747

Gamme de prix
114,1944 € - 57,6353 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 60.0 mm 22.0 mm Blanc

10269169

Gamme de prix
9,0994 € - 4,8065 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 50.0 mm 18.0 mm Blanc

10269152

Gamme de prix
5,8453 € - 3,0704 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 200.0 mm 713.8 kg Montage à l'aide de vis Pneu marron/rouge

10208892

Gamme de prix
146,9935 € - 104,9974 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Pneu marron/rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 100.0 mm 27.0 mm Blanc

10269190

Gamme de prix
17,2648 € - 9,0965 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 200.0 mm 50.0 mm Pneu marron/rouge

10208977

Gamme de prix
148,4283 € - 106,0305 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Pneu marron/rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10269213

Gamme de prix
13,167 € - 6,9444 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 150.0 mm 45.0 mm 611.8 kg Montage à l'aide de vis Pneu marron/rouge

10208922

Gamme de prix
381,9035 € - 129,891 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Pneu marron/rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon