Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10270226 | 67,277 € - 70,8352 € | 8 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
|
|
| 82,127 € - 86,46 € | Demander le délai de livraison ici |
7.874 in
200.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
| 70,8352 € - 70,8352 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
| 15,1513 € - 29,4676 € | 76 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
| 7,0304 € - 13,9203 € | 170 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,5457 € - 20,5188 € | 83 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 16,5431 € - 53,5117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
| 10283417 | 8,7952 € - 17,4154 € | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 23,6308 € - 23,6308 € | 12 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 12,913 € - 30,1003 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 16,7582 € - 16,7582 € | 30 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 6,1839 € - 12,263 € | 91 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 11,6217 € - 22,5979 € | 655 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 18,2361 € - 36,1264 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 82,127 € - 86,46 € | 4 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
|
||
| 30,1161 € - 30,1161 € | 174 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 10,187 € - 23,7428 € | 32 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 29,2695 € - 29,2695 € | 72 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
| 9,6274 € - 19,0726 € | 76 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 23,3583 € - 46,2804 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à tige filetée avec frein