Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1731 € - 41,339 € | 69 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 10269091 | 7,0878 € - 13,4382 € | 107 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|
| 10,3161 € - 19,5848 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,5887 € - 20,1271 € | 72 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 19,7713 € - 38,4766 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 17,9635 € - 35,8552 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 15,6822 € - 50,7397 € | 28 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 8,7522 € - 16,5416 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 16,8157 € - 33,5352 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 76,9905 € - 76,9905 € | 12 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
| 106,2887 € - 111,87 € | Demander le délai de livraison ici |
6.89 in
175.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
| 55,1531 € - 107,3548 € | 3 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 69,3717 € - 69,3717 € | 10 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
| 68,8409 € - 133,9901 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 61,8966 € - 120,5218 € | 6 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 14,1326 € - 14,1326 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 12,8269 € - 12,8269 € | 288 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
| 33,0574 € - 36,7448 € | Demander le délai de livraison ici |
7.087 in
180.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
| 62,5422 € - 62,5422 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
| 12,2387 € - 12,2387 € | 6 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
170.0 kg
170.0 kg