Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,9678 € - 37,5727 € | 229 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à tige filetée avec frein
|
|
||
| 11,1626 € - 22,1158 € | 45 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
|
||
| 72,7866 € - 213,9865 € | 12 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 14,893 € - 28,2322 € | 20 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 37,577 € - 79,1828 € | Demander le délai de livraison ici |
7.087 in
180.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 14,3048 € - 28,3528 € | 64 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à tige filetée avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 16,6148 € - 31,5165 € | 32 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 40,2313 € - 84,7268 € | Demander le délai de livraison ici |
7.874 in
200.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 8,91 € - 17,6564 € | 124 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à tige filetée avec frein
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 19,0109 € - 37,6631 € | 6 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 160,0788 € - 470,5774 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
|
||
| 8,9387 € - 16,9635 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 20,7183 € - 68,1852 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à tige filetée avec frein
|
|
||
| 53,0726 € - 156,0456 € | 2 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 11,3778 € - 21,6035 € | 139 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,0965 € - 17,2648 € | 33 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,0704 € - 5,8453 € | 40 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 159,5479 € - 469,0709 € | 4 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 4,8065 € - 9,0994 € | 220 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,1813 € - 23,0799 € | 72 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer