Menu  Rechercher

Roulettes industrielles

En stock

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
155 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
20,1731 € - 41,339 € 69 En stock
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
120.0 kg
10269091 7,0878 € - 13,4382 € 107 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet avec frein
55.0 kg
10,3161 € - 19,5848 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
10,5887 € - 20,1271 € 72 En stock
75.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
19,7713 € - 38,4766 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
100.0 kg
17,9635 € - 35,8552 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
15,6822 € - 50,7397 € 28 En stock
100.0 mm
Roulette à œillet avec frein
120.0 kg
8,7522 € - 16,5416 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
16,8157 € - 33,5352 € 32 En stock
100.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
76,9905 € - 76,9905 € 12 En stock
125.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
106,2887 € - 111,87 € Demander le délai de livraison ici
175.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
55,1531 € - 107,3548 € 3 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
160.0 kg
69,3717 € - 69,3717 € 10 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
68,8409 € - 133,9901 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
300.0 kg
61,8966 € - 120,5218 € 6 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
225.0 kg
14,1326 € - 14,1326 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
100.0 kg
12,8269 € - 12,8269 € 288 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
33,0574 € - 36,7448 € Demander le délai de livraison ici
180.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
62,5422 € - 62,5422 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
12,2387 € - 12,2387 € 6 En stock
180.0 mm
Roulette à platine fixe
170.0 kg
  • sur 8
Roulette 125.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Blanc

10278116

Gamme de prix
41,339 € - 20,1731 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 55.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269091

Gamme de prix
13,4382 € - 7,0878 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269121

Gamme de prix
19,5848 € - 10,3161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 75.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269114

Gamme de prix
20,1271 € - 10,5887 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Blanc

10278093

Gamme de prix
38,4766 € - 19,7713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269145

Gamme de prix
35,8552 € - 17,9635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Blanc

10278109

Gamme de prix
50,7397 € - 15,6822 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269107

Gamme de prix
16,5416 € - 8,7522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269138

Gamme de prix
33,5352 € - 16,8157 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 300.0 kg À visser 100.0 mm Rouge

10278208

Gamme de prix
76,9905 € - 76,9905 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 175.0 mm 650.0 kg À visser 132.0 mm Rouge

10270301

Gamme de prix
111,87 € - 106,2887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 80.0 mm 160.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10278154

Gamme de prix
107,3548 € - 55,1531 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PU
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 100.0 mm 225.0 kg À visser 100.0 mm Rouge

10278192

Gamme de prix
69,3717 € - 69,3717 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 125.0 mm 300.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10278178

Gamme de prix
133,9901 € - 68,8409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PU
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 100.0 mm 225.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10278161

Gamme de prix
120,5218 € - 61,8966 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PU
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 125.0 mm 100.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10269886

Gamme de prix
14,1326 € - 14,1326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Caoutchouc
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 80.0 mm 50.0 kg À visser 97.0 mm Noir

10269923

Gamme de prix
12,8269 € - 12,8269 €

Niveaux de stock
288 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 180.0 mm 170.0 kg À visser 129.0 mm Noir

10269961

Gamme de prix
36,7448 € - 33,0574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 80.0 mm 160.0 kg À visser 100.0 mm Rouge

10278185

Gamme de prix
62,5422 € - 62,5422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 180.0 mm 45.0 mm Noir

10269848

Gamme de prix
12,2387 € - 12,2387 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon