Menu  Rechercher

Roulettes industrielles

En stock

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
155 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
8,5889 € - 16,2331 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
10269091 6,9556 € - 13,1876 € 107 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet avec frein
55.0 kg
10,1237 € - 19,2196 € 32 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
10,3912 € - 19,7518 € 72 En stock
75.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
19,7969 € - 40,5681 € 69 En stock
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
120.0 kg
19,4026 € - 37,7591 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
100.0 kg
15,3897 € - 49,7936 € 42 En stock
100.0 mm
Roulette à œillet avec frein
120.0 kg
17,6285 € - 35,1866 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
16,5021 € - 32,9099 € 32 En stock
100.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
20,177 € - 49,9414 € 15 En stock
150.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
9,5886 € - 18,6873 € 32 En stock
100.0 mm
Bolt Hole Castor
120.0 kg
18,6141 € - 36,8721 € 229 En stock
80.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
20,3319 € - 66,9138 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
5,5476 € - 10,5264 € 48 En stock
50.0 mm
Roulette à platine pivotante
55.0 kg
52,083 € - 153,136 € 2 En stock
45.0 mm
Roulette à platine fixe
611.8 kg
10,7432 € - 20,4023 € 24 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
80.0 kg
11,405 € - 22,1765 € 687 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
120.0 kg
12,6722 € - 29,539 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée
80.0 kg
10270226 66,0225 € - 69,5144 € 8 En stock
150.0 mm
Roulette à platine pivotante
11,405 € - 22,1765 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Bolt Hole Castor
60.0 kg
  • sur 8
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269107

Gamme de prix
16,2331 € - 8,5889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 55.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269091

Gamme de prix
13,1876 € - 6,9556 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269121

Gamme de prix
19,2196 € - 10,1237 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 75.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269114

Gamme de prix
19,7518 € - 10,3912 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Blanc

10278116

Gamme de prix
40,5681 € - 19,7969 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Blanc

10278093

Gamme de prix
37,7591 € - 19,4026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Blanc

10278109

Gamme de prix
49,7936 € - 15,3897 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269145

Gamme de prix
35,1866 € - 17,6285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10269138

Gamme de prix
32,9099 € - 16,5021 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 150.0 mm 130.0 kg À visser 98.7 mm Noir

10294130

Gamme de prix
49,9414 € - 20,177 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Blanc

10278079

Gamme de prix
18,6873 € - 9,5886 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette à tige filetée 80.0 mm 100.0 kg Blanc

10283745

Gamme de prix
36,8721 € - 18,6141 €

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette à tige filetée 100.0 mm 120.0 kg Blanc

10283752

Gamme de prix
66,9138 € - 20,3319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 50.0 mm 55.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10269206

Gamme de prix
10,5264 € - 5,5476 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette à platine fixe 45.0 mm Pneu marron/rouge

10208885

Gamme de prix
153,136 € - 52,083 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Pneu marron/rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10269244

Gamme de prix
20,4023 € - 10,7432 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10277980

Gamme de prix
22,1765 € - 11,405 €

Niveaux de stock
687 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette pivotante 125.0 mm (Ø) 32.0 mm (lg) Nylon

10283448

Gamme de prix
29,539 € - 12,6722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 150.0 mm 330.0 kg Montage à l'aide de vis 132.0 mm Blanc

10270226

Gamme de prix
69,5144 € - 66,0225 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette pivotante 80.0 mm (Ø) 22.0 mm (lg) Plastique

10276273

Gamme de prix
22,1765 € - 11,405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation