Menu  Rechercher

Roulettes haute température

En stock

Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
67,9938 € - 132,3788 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Bolt Hole Castor
Phénolique
120.0 kg
24,9503 € - 73,3302 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine fixe
Polymère thermoplastique
100.0 N
15,7558 € - 46,334 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine fixe
Thermoplastique
101.8 kg
19,5012 € - 57,3631 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine fixe
Thermoplastique
152.9 kg
31,3286 € - 60,9705 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Bolt Hole Castor
Phénolique
100.0 kg
50,7031 € - 98,7297 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Bolt Hole Castor
Phénolique
120.0 kg
45,5216 € - 88,6172 € 21 En stock
80.0 mm
Bolt Hole Castor
Phénolique
100.0 kg
16,8746 € - 70,8464 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Bolt Hole Castor
Phénolique
120.0 kg
43,9305 € - 85,5125 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
Plastique
150.0 kg
25,95 € - 50,5328 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine fixe
Phénolique
100.0 kg
30,2726 € - 58,9007 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine fixe
Phénolique
150.0 kg
62,1223 € - 120,9062 € 38 En stock
80.0 mm
Bolt Hole Castor
Phénolique
100.0 kg
19,6465 € - 83,147 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Bolt Hole Castor
Phénolique
120.0 kg
36,834 € - 71,6744 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Bolt Hole Castor
Phénolique
100.0 kg
31,4413 € - 92,4611 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine fixe
Caoutchouc
100.0 N
19,5716 € - 57,511 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
Thermoplastique
39,0306 € - 75,9323 € 12 En stock
80.0 mm
Platine fixe
Phénolique
100.0 kg
23,7675 € - 69,8707 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
Thermoplastique
35,6513 € - 104,8208 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine fixe
Caoutchouc
150.00 N
29,0335 € - 85,3647 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Roulette à platine fixe
PA
15.0 kg
  • sur 2
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Noir

10277546

Gamme de prix
132,3788 € - 67,9938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    120.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette à platine fixe 80.0 mm 35.0 mm Blanc

10209035

Gamme de prix
73,3302 € - 24,9503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 N
  • Matière de la roue
    Polymère thermoplastique
Roulette à platine fixe 80.0 mm 45.0 mm Noir

10208991

Gamme de prix
46,334 € - 15,7558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    101.8 kg
  • Matière de la roue
    Thermoplastique
Roulette à platine fixe 100.0 mm 50.0 mm Noir

10209011

Gamme de prix
57,3631 € - 19,5012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    152.9 kg
  • Matière de la roue
    Thermoplastique
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10277416

Gamme de prix
60,9705 € - 31,3286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Noir

10277522

Gamme de prix
98,7297 € - 50,7031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    120.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10277515

Gamme de prix
88,6172 € - 45,5216 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Noir

10277423

Gamme de prix
70,8464 € - 16,8746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    120.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette à platine fixe 100.0 mm 35.0 mm Noir

10277560

Gamme de prix
85,5125 € - 43,9305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.0 kg
  • Matière de la roue
    Plastique
Roulette à platine fixe 80.0 mm 35.0 mm Noir

10277454

Gamme de prix
50,5328 € - 25,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette à platine fixe 100.0 mm 35.0 mm Noir

10277461

Gamme de prix
58,9007 € - 30,2726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10277539

Gamme de prix
120,9062 € - 62,1223 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Noir

10277447

Gamme de prix
83,147 € - 19,6465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    120.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10277430

Gamme de prix
71,6744 € - 36,834 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 80.0 mm 100.0 N À visser Blanc

10209028

Gamme de prix
92,4611 € - 31,4413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 N
  • Matière de la roue
    Caoutchouc
Roulette 80.0 mm 101.8 kg À visser 100.0 mm Noir

10208984

Gamme de prix
57,511 € - 19,5716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Matière de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
Roulette à platine fixe 80.0 mm 35.0 mm Noir

10277553

Gamme de prix
75,9323 € - 39,0306 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 152.9 kg À visser 100.0 mm Noir

10209004

Gamme de prix
69,8707 € - 23,7675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Matière de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
Roulette 100.0 mm 150.00 N À visser Blanc

10209042

Gamme de prix
104,8208 € - 35,6513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.00 N
  • Matière de la roue
    Caoutchouc
Roulette à platine fixe 35.0 mm Noir

10209059

Gamme de prix
85,3647 € - 29,0335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable