Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4244 € - 74,7235 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
Polymère thermoplastique
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 36,3287 € - 106,8125 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
Caoutchouc
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 29,5852 € - 86,9866 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 30,8478 € - 60,0199 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
Phénolique
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 19,9435 € - 58,6037 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
Thermoplastique
|
|
||
| 32,0387 € - 94,2179 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
Caoutchouc
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 31,9239 € - 62,129 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Bolt Hole Castor
|
Phénolique
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 51,6666 € - 100,6056 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Bolt Hole Castor
|
Phénolique
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 17,1953 € - 72,1926 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Bolt Hole Castor
|
Phénolique
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 46,3866 € - 90,301 € | 21 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Bolt Hole Castor
|
Phénolique
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 42,527 € - 82,8286 € | 27 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
Phénolique
|
|
||
| 31,2209 € - 60,8033 € | 6 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
Phénolique
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 22,6972 € - 95,2424 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
Phénolique
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 71,8109 € - 232,4263 € | 28 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
Phénolique
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 5,2226 € - 10,184 € | 165 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
Plastique
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 36,7592 € - 118,9249 € | 14 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
Phénolique
|
|
||
| 65,8279 € - 128,175 € | 32 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
Phénolique
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3,0274 € - 6,3575 € | 264 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
Plastique
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 5,4665 € - 10,636 € | 56 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
Plastique
|
|
||
| 7,8483 € - 15,2761 € | 80 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
Plastique