Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
609 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0593 € - 0,066 € 22785 En stock
Naturel
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0251 € - 0,0279 € 50019 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1022 € - 0,1196 € 6988 En stock
Naturel
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0825 € - 0,0967 € 6985 En stock
Naturel
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,4128 € - 0,4128 € 4414 En stock
Naturel
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0437 € - 0,0486 € 32852 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3814 € - 0,4142 € 2323 En stock
Naturel
Nylon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,0775 € - 0,0905 € 15658 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
12843 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
1 mm
  • sur 31
Rondelle 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10214718

Gamme de prix
0,066 € - 0,0593 €

Niveaux de stock
22785 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214688

Gamme de prix
0,0279 € - 0,0251 €

Niveaux de stock
50019 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10214701

Gamme de prix
0,1196 € - 0,1022 €

Niveaux de stock
6988 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340691

Gamme de prix
0,0967 € - 0,0825 €

Niveaux de stock
6985 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Gamme de prix
0,4128 € - 0,4128 €

Niveaux de stock
4414 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.5 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214626

Gamme de prix
0,0486 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
32852 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340547

Gamme de prix
0,4142 € - 0,3814 €

Niveaux de stock
2323 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.5 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340592

Gamme de prix
0,0905 € - 0,0775 €

Niveaux de stock
15658 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle plate 0.125 in 0.235 in 0.040 in Nylon 6/6

10355855


Niveaux de stock
12843 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Épaisseur
    1 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond